(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JHM16型

LAMP 阻尼鉸鏈 HG-JHM16型

可使門板緩慢下降,因應安全對策的最佳阻尼鉸鏈。
【特長】
・裝有Lapcon阻尼鉸鏈UDH-16型的精巧型阻尼鉸鏈。
・開啟方向的動作也很順暢。
・上蓋內置規格。
・可用修邊機輕鬆加工安裝孔。
・附有蓋罩,從外部看不見安裝螺絲,可維持簡潔的外觀。
【用途】
・精巧的阻尼鉸鏈。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-JHM16-34BL
HG-JHM16-34WT
HG-JHM16-50BL
HG-JHM16-50WT
型號數量折扣標準
出貨日
規格 扭矩
(N・m)
顏色
21天 阻尼器底部綠色200~340黑色
21天 阻尼器底部綠色200~340白色
21天 阻尼器底部黑色340~500黑色
21天 阻尼器底部黑色340~500白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 54 用途 標準
本體材質 聚甲醛 寬度(mm) 50 附加功能 附阻尼器
開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定 安裝孔 圓孔
本體表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767