(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

熱收縮套管

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 8天以内
  • 9天以内
  • 10天以内
  • 11天以内
  • 12天以内
  • 13天以内
  • 16天以内
  • 18天以内
  • 20天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
標準出貨日
內徑(收縮前)(mm)
內徑(收縮後)(mm)
材質
顏色
軟管長度(m)
阻燃性

    JUNFLON熱收縮軟管(含氟聚合物) NF (FEP)

      JUNRON螺旋軟管(保護捆束用軟管)SF (FEP)

        JUNFLON熱收縮軟管(含氟聚合物) NFL(FEP極細)

          JUNRON螺旋軟管(保護捆束用軟管)SE(聚乙烯)

          廠牌

          JUNKOSHA(潤工社)

          JUNKOSHA(潤工社)

          JUNKOSHA(潤工社)

          JUNKOSHA(潤工社)

          系列名稱

          JUNFLON熱收縮軟管(含氟聚合物) NF (FEP)【包裝數為1~10】

          JUNRON螺旋軟管(保護捆束用軟管)SF (FEP)

          JUNFLON熱收縮軟管(含氟聚合物) NFL(FEP極細)

          JUNRON螺旋軟管(保護捆束用軟管)SE(聚乙烯)

          標準出貨日 4天~ 10天~ 4天~ 8天~
          內徑(收縮前)(mm)1.8 ~ 782.6 ~ 120.55 ~ 2.92.6 ~ 25
          內徑(收縮後)(mm)1.5 ~ 66-0.47 ~ 2.35-
          材質氟樹脂其他氟樹脂其他
          顏色其他其他其他黑 / 乳白
          軟管長度(m)1201025 ~ 100
          阻燃性

          Loading...

          1. 1

          熱收縮套管相關分類