(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JUNRON螺旋軟管(保護捆束用軟管)SF (FEP)

JUNRON螺旋軟管(保護捆束用軟管)SF (FEP)

【特長】
・可輕鬆快速完成捆束作業
・從任何方向皆可抽出軟管或電線
・耐熱性、耐寒性特別優異
・對大多數化學藥品、溶劑為非活性
・阻燃性
【用途】
・需要耐熱、耐藥品性,油、空壓機器、電氣設備類的配管、配線的保護捆束用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

・標準顏色:半透明(原色)

規格表

JUNRON螺旋軟管(保護捆束用軟管) JUNRON SF(FEP螺旋軟管) 規格表
型號
SF-04-20
SF-06-20
SF-08-20
SF-10-20
SF-14-20
型號數量折扣標準
出貨日
收縮前內徑(最小)
(mm)
外徑 D
(mm)
內徑 d
(mm)
10天~ 2.63.62.6
10天~ 45.54
10天~ 67.56
10天~ 910.69
12天~ 121412

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 FEP 顏色 半透明(原色) 標準條長(m) 20
阻燃性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767