(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JUNRON螺旋軟管(保護捆束用軟管)SE(聚乙烯)

JUNRON螺旋軟管(保護捆束用軟管)SE(聚乙烯)

【特長】
・可輕鬆快速完成捆束作業
・從任何方向皆可抽出電線或管,而且可進行確實緊密的配線、配管組裝
・耐磨耗性優異,且具有柔軟性,因此可適用於尖角等
・復原力強,且不會折斷,因此可多次使用
【用途】
・電氣設備,油壓、空壓設備類的配線,配管的保護捆束用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

・標準顏色:黑、乳白

規格表

JUNRON螺旋軟管(保護捆束用軟管) JUNRON SE(聚乙烯螺旋軟管) 規格表

・可捆束外徑會因末端的處理方式,或者是被捆束物的直徑或表面狀態而有所改變。
・軟管尺寸為裁切前的軟管尺寸。

產品特長詳情

復原力強,且不會折斷,因此可使用無數次。

型號
SE-04-BK-100
SE-04-W-100
SE-06-BK-100
SE-06-W-100
SE-08-BK-100
SE-08-W-100
SE-10-BK-100
SE-10-W-100
SE-12-BK-50
SE-12-W-50
SE-15-BK-50
SE-15-W-50
SE-18-BK-25
SE-18-W-25
SE-24-BK-25
SE-24-W-25
SE-29-BK-25
SE-29-W-25
型號數量折扣標準
出貨日
收縮前內徑(最小)
(mm)
顏色 標準條長
(m)
外徑 D
(mm)
內徑 d
(mm)
8天~ 2.61004.22.6
8天~ 2.6乳白1004.22.6
8天~ 410064
8天~ 4乳白10064
8天~ 610086
8天~ 6乳白10086
8天~ 8100108
8天~ 8乳白100108
8天~ 950129
8天~ 9乳白50129
10天~ 13501513
8天~ 13乳白501513
8天~ 15251815
8天~ 15乳白251815
8天~ 20252420
8天~ 20乳白252420
8天~ 25252925
8天~ 25乳白252925

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚乙烯 阻燃性

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767