(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JUNFLON熱收縮軟管(含氟聚合物) NFL(FEP極細)

JUNFLON熱收縮軟管(含氟聚合物) NFL(FEP極細)

【特長】
・耐熱、耐寒性優異
・對大多數化學藥品、溶劑為非活性
・耐候性優異且不會產生長期變化
・大部分物質皆不易附著,即使附著也可輕鬆去除
・阻燃性
・電氣特性優異
【用途】
・液體輸送用設備、熱敏電阻等需要耐藥品性、非黏著性導線部的保護外皮
・保護感測器等極小元件
・滾筒等非黏著性化
・在高溫下耐藥品用保護外皮

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準顏色:半透明(原色)

規格表

JUNFLON熱收縮軟管(含氟聚合物熱收縮軟管) JUNFLON NFL(FEP極細熱收縮軟管) 規格表

(註)收縮前內徑為最小值,收縮後內徑為最大值,壁厚以完全收縮時的標準值表示。

使用範例

收縮加工方法

尺寸選定

請參考規格表的收縮前內徑與收縮後內徑進行選擇。實用溫度為高溫且被包覆物具有銳角部位,易於熱傳導等情況下請選擇可適用尺寸中的最大尺寸。

切割裝置

請將軟管裁切成與被包覆物全長大致相同長度。

收縮加工溫度

收縮後內徑以200℃ 加熱20分鐘後的保證值所示。
收縮加工時的溫度,請考慮被包覆物的耐熱性、形狀、軟管的收縮特性(熔點、收縮力、熱傳導性、高溫下的拉伸強度)、尺寸、作業性等,再設定於100℃至200℃的範圍。
JUNFLON FEP熱收縮軟管設計為,在150℃至180℃之間幾乎收縮,在200℃時完成收縮。
透過加熱軟管至收縮溫度,以貼合於被包覆物。

※注意要點

1) 請全面平均加熱後,再冷卻。
2) 包覆滾筒等較長物體時,自中央部至端部按順序加熱,且注意勿積存空氣。
3) 溫度請勿提高超過所需溫度。

加熱器具

請使用熱槍、電熱爐、紅外線加熱器、電熱器、隧道式爐等。

JUNFLON熱收縮軟管(含氟聚合物熱收縮軟管) JUNFLON NFL(FEP極細熱收縮軟管) 相關圖像1
JUNFLON熱收縮軟管(含氟聚合物熱收縮軟管) JUNFLON NFL(FEP極細熱收縮軟管) 相關圖像2
JUNFLON熱收縮軟管(含氟聚合物熱收縮軟管) JUNFLON NFL(FEP極細熱收縮軟管) 相關圖像3

產品特長詳情

JUNFLON®NFL軟管,是包覆範圍的下限可達0.5mmφ的精密級小徑的熱收縮軟管。
與可製造尺寸長版商品的JUNFLON®NF系列相比,因不易自然收縮因此可長期儲存。

注意、禁止事項

JUNFLON熱收縮軟管,在40℃左右開始會稍微自然收縮,因此請保管於室溫以下的陰暗處。保管期間請以1年為參考。

型號
NFL005-10
NFL006-10
NFL007-10
NFL010-10
NFL013-10
NFL016-10
NFL021-10
NFL026-10
型號數量折扣標準
出貨日
收縮前內徑(最小)
(mm)
收縮後內徑(最大)
(mm)
8天~ 0.550.47
13天~ 0.700.57
8天~ 0.800.67
4天~ 1.100.89
4天~ 1.401.10
4天~ 1.851.40
8天~ 2.351.85
8天~ 2.902.35

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 氟聚合物 顏色 半透明(原色) 標準條長(m) 10
阻燃性

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767