(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
過電流警報器 外部感測器、小電流對應型過電流警報器 0.5A~20A 程式方式
U_RD
【特色】
・檢測馬達過負載、加熱器部分短路、各種電子機器異常的過電流警報器。
・構造上不需外部控制電源,附外部感測器的小電流對應型。
・電源附100V/200V孔,可共用。
・動作點為0.5A~20A的程式方式,可正確檢測過負載。
・對於馬達的起動電流、變壓器的激磁突入電流等起動模式,利用等到電流穩定為止的無感帶定時器防止錯誤動作。
・附動作顯示LED,容易設定動作點。
・警報輸出為無電壓1轉換觸點。
・與內藏CT的標準器(CRY-DP)相容的CT外接型。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
高頻電流對應型 CT 高頻電流用、輸出導線型 -50Hz~500KHz-
U_RD
【特色】
・中型、高頻帶的變流器(CT)。
・以非接觸方式,最高可檢測達500kHz、200A的電流,對電流線幾乎無負載。
・可應用於變頻器、電磁調理器、高頻開關電源等交流高頻電流的檢測、控制。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
U_RD
【特色】
・於鉗式交流電流感測器組裝入通電檢測迴路的一體構造。
・無須電源,只要鉗住通電線,即可得到通電檢測訊號。
・將動作點固定為1.0A的高敏感度型與動作點1A~10A、10~100A設定型的3種類標準化。
・小於額定電流1.0A的小電流對應時,將檢測電線於感測器上纏繞(n)圈,可使敏感度提高為(n)倍。
・50Hz/60Hz正弦波專用(若波形扭曲,則動作點會改變)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
平均值整流型電流轉換器 鉗式感測器、轉換器一體型電流轉換器 5A~500A
U_RD
【特色】
・商用電源50/60Hz專用的交流電流檢測、直流電壓輸出的平均值整流型電流轉換器。
・不需電源,可從感測器直接輸出0~5VDC儀表訊號。
・鉗式感測器、轉換器一體型,安裝極為簡單。
・可進行絕緣量測。
・廣泛對應從0~5A到0~500A的電流範圍。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
通用直流電流感測器(附一次線圈) 印刷電路板安裝用/對應+12V電源
U_RD
【特色】
・對應+12V單電源。
・輸出以2.5V為中心,於0.5~4.5V範圍間變動,因此可判別方向。
・可進行絕緣量測。
・可量測至DC~20KHz範圍的高頻率(以高頻率使用時,可能無法使用到額定電流)。
・不會因過電流(最大脈波寬度以內)而損壞。
・3μS以內的高速反應性(但連續使用下不得超過額定電流)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
U_RD
【特色】
・貫通孔徑φ12的中型電流感測器。
・具備1000:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・輸出導線(0.5mm2×100ℓ)。
・若需要安裝於面板,可使用另售的安裝配件(HLD-12)。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
U_RD
【特色】
・可安裝於最長達100mm的接地線,貫通孔徑φ22的速裝鉗式CT。
・可於1mA~120A的超廣範圍得到良好的線性輸出。
・內藏過電壓夾鉗式元件。
・採用減輕接近導體影響的鐵氧體磁芯、分割線圈構造。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
精密量測用 CTL-Z系列 高變流比、大輸出、高精度電流感測器
U_RD
【特色】
・鐵氧體磁芯與高變流比組合的萬能型、多功能電流感測器。
・為高變流比CT,因此即使小型亦可得到高輸出電壓。
・從1mA~1A的微小電流到1A~80A的大電流領域皆具有良好的線性輸出。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
平均值整流型電流轉換器 感測器、轉換器一體型電流轉換器 10A~50A
U_RD
【特色】
・交流電流檢測、直流電壓輸出的平均值整流型電流轉換器。
・感測器/轉換器為一體構造,可靠性高。
・外部不需要任何附屬迴路。
・可進行絕緣量測。
・擁有1:100以上的範圍,具備絕佳的直線性。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
實效值整流型電流轉換器 鉗式感測器、轉換器一體型(φ16~φ36/5A~500A輸入)
U_RD
【特色】
・以實效值檢測商用電源50/60Hz的扭曲波形。
・直接輸出4~20mADC的儀表訊號。
・鉗式感測器、轉換器一體型,安裝極為簡單。
・廣泛對應從0~5A到0~500A的電流範圍。
・共用資料記錄器與PLC電源(20V~30V)的二線制傳輸方式。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
U_RD
【特色】
・精密量測用的小型標準感測器(面板安裝對應型)
・採用高導磁合金磁芯,涵蓋1mA~20A的廣範圍。
・具備800:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・輸出端子為#110標準TAB。
・導線焊接皆可對應。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
通電、漏電檢測模組 小型、交流無電源電流繼電器(電晶體輸出型)
U_RD
【特色】
・將交流電流感測器與通電檢測迴路套裝化的一體構造。
・無須電源,只要將電線通過模組的貫通孔,即可得到開集極輸出。
・動作點可藉由切換2-10A(AC)/10-50A(AC)範圍以及設定微調器來進行設定。
・在不超過200A的範圍,即使發生過電流亦能正常動作。
・50Hz/60Hz正弦波專用。(若波形扭曲,則動作點會改變)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
U_RD
【特色】
・一般量測用CTL通用系列的最小型機種。
・雖為超小型產品,仍確保(φ6)的貫通孔。
・重量約5g,最適合與貫通導體成一體構造直接搭載於印刷電路板上的組裝方法。
・適用電流最大達40A,涵蓋廣範圍。
・具備800:1的高變流比,可直接對電子迴路連接介面。
・CTL-6-L:印刷電路板水平安裝用直柱PIN。
・CTL-6-V:印刷電路板垂直安裝用直角PIN。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
U_RD
【特色】
・感測器、放大器為一體構造,可靠性高。
・可進行絕緣量測。
・對應±15V電源,0→±4V輸出,可判別方向。
・可量測至DC~20KHz範圍的高頻率。(以高頻率使用時,可能無法使用到額定電流)
・3μ sec以內的高速反應性。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
電線鉗式直流分割感測器 電線鉗式安裝用、分割型(對應雙電源,50~500A)
U_RD
【特色】
・感測器、放大器一體的分割型,電線速裝鉗式構造。
・可進行絕緣量測。
・對應±15V電源,藉由±電壓輸出可判別方向。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
斷線警報器 外部感測器、小電流對應型斷線警報器 0.5A~20A 程式方式
U_RD
【特色】
・有電壓但電流不足時判斷為斷線的方式(未對應週期控制)。
・構造上不需外部控制電源,附外部感測器的小電流對應型。
・電源附100V/200V孔,可共用。
・動作點可藉0.5A~20A的程式方式設定。
・附動作顯示LED,容易設定動作點。
・警報輸出為無電壓1轉換觸點。
・與內藏CT的標準品(CRY-CP)相容的CT外接型。
標準出貨日: | 42天~ |
---|
U_RD
【特色】
・貫通孔徑φ12的精密量測用中型標準感測器。
・採用高導磁合金磁芯,涵蓋1mA~100A的廣範圍。
・具備1000:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・輸出端子為(φ2.36×9ℓ)的圓PIN,構造堅固。導線焊接或另售連接器組皆可對應。
・若需要安裝於面板,可使用另售的安裝配件(HLD-12)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
高頻電流對應型 CT 高頻電流用、面板安裝型(1KHz~1MHz)
U_RD
【特色】
・小型、高頻帶的變流器(CT)。
・以非接觸方式,最高可檢測達1MHz、60A的電流,對電流線幾乎無負載。
・可應用於變頻器、電磁調理器、高頻開關電源等交流高頻電流的檢測、控制。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
通用直流電流感測器(附一次線圈) 印刷電路板安裝用/對應±15V電源
U_RD
【特色】
・對應±15V的控制電源。
・輸出為0±4V,可判別方向。
・可進行絕緣量測。
・可量測至DC~20KHz範圍的高頻率(以高頻率使用時,可能無法使用到額定電流)。
・線性輸出最大達300%(精度保證為額定電流值)。
・不會因過電流(最大脈波寬度以內)而損壞。3μS以內的高速反應性(但連續使用下不得超過額定電流)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
U_RD
【特色】
・鐵芯、霍爾元件、回授線圈所構成的零磁通量方式電流感測器。
・感測器、放大器為一體構造,可靠性高。
・擁有從DC到500KHz的寬頻帶,具備絕佳的直線性。
・1.5μS以內的高速反應性。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
U_RD
【特色】
・印刷電路板水平安裝用直柱PIN。
・精密量測用CTL-Z系列的最小型機種。
・雖為超小型產品,仍確保(φ6)的貫通孔。
・重量約5g,最適合與貫通導體成一體構造直接搭載於印刷電路板上的組裝方法。
・採用高導磁合金磁芯,涵蓋1mA~15A的廣範圍。
・具備800:1的高變流比,可直接對電子迴路連接介面。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
U_RD
【特色】
・確保φ12的貫通孔,同時使外形、重量更加簡約的小型化設計。
・為輸出導線型,容易以任意的連接器或電纜線延長連接。
・印刷電路板安裝用PIN端子構造亦可對應OEM。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
U_RD
【特色】
・貫通孔徑φ24的大口徑、中型電流感測器標準品。
・最大對應到320A的大電流。
・具備1000:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・輸出導線(0.3mm2×100ℓ)。
・若需要安裝於面板,可使用另售的安裝配件(HLD-24)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
通用直流電流感測器(分割型) 面板安裝用分割型/對應±15V電源
U_RD
【特色】
・感測器、放大器為一體構造的分割安裝型。
・可進行絕緣量測。
・對應±15V電源,0→±4V輸出,可判別方向。
・可連續量測至DC~20KHz範圍的高頻率(以高頻率使用時,可能無法使用到額定電流)。
・3μsec以內的高速反應性。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
斷線警報器 內藏感測器、電流直接安裝型斷線警報器 0.2A~20A 程式方式
U_RD
【特色】
・有電壓但電流不足時判斷為斷線的方式。
・無需外部控制電源的一體構造。
・電源附100V/200V孔,可共用。
・動作點可藉0.2A~20A的程式方式設定。
・附動作顯示LED,容易設定動作點。
・警報輸出為無電壓1轉換觸點。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
U_RD
【特色】
・加熱器、馬達等一般工業機械用的通用型。累計生產100萬個以上,是擁有傲人成績的暢銷機種(印刷電路板對應型)。
・貫通孔徑φ5.8、重量約12g的小型產品,仍可涵蓋0.1A~80A的廣範圍。
・具備800:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・輸出端子為#110標準TAB。印刷電路板焊接/導線焊接兩者皆可對應。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
一般量測用 CTL通用系列 大口徑、面板安裝用交流電流感測器
U_RD
【特色】
・貫通孔徑φ36的大口徑、大型標準電流感測器。
・適用電流最大800A,為一般量測用CTL通用系列的最高階機種。
・具備1000:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・輸出:M3-螺絲端子,安裝孔:2-φ4.5,為適合大型盤內組裝的堅固構造。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
U_RD
【特色】
・精密量測用的小型標準感測器(印刷電路板對應型)。
・採用高導磁合金磁芯,涵蓋1mA~20A的廣範圍。
・具備800:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・輸出端子為#110標準TAB。
・印刷電路板焊接/導線焊接兩者皆可對應。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
U_RD
【特色】
■CTL-24-S28-10Z
・貫通孔徑φ24的大口徑、精密量測用標準感測器。
・採用高導磁合金磁芯,涵蓋1mA~80A的廣範圍。
・具備1000:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・輸出導線為聚氯乙烯絕緣線(0.3mm2×100ℓ)。
・若需要安裝於面板,可使用另售的安裝配件(HLD-24)。
■CTL-24-S28-20Z
・將貫通孔徑φ24的大口徑、精密量測用標準品(CTL-24-S28-10Z)的二次線圈增加,使適用電流範圍擴張到1mA~280A的容量擴大型。
・具備2000:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・尺寸形狀與標準品為完全相容。
・輸出導線為聚氯乙烯絕緣線(0.3mm2×100ℓ)。
・若需要安裝於面板,可使用另售的安裝配件(HLD-24)。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
高頻電流對應型 CT 中型高頻電流用、PC板/面板安裝兩用 -50Hz~500KHz-
U_RD
【特色】
・中型、高頻帶的CT(變流器)。
・以非接觸方式,最高可檢測達500KHz、200A的電流,對電流線幾乎無負載。
・可應用於變頻器、電磁調理器、高頻開關電源等交流高頻電流的檢測、控制。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
U_RD
【特色】
・將小型變流器(CT)與發光顯示用LED封裝於一體外殼的構造。
・簡便且可靠性高的LED顯示器,只要將流通交流電的電線貫穿中心孔洞,即可監測通電狀況。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
通用直流電流感測器(貫通型) 面板安裝用/對應+8V~+16V電源
U_RD
【特色】
・感測器、放大器為一體構造,可靠性高。
・可進行絕緣量測。
・可量測至DC~20KHz範圍的高頻率(以高頻率使用時,可能無法使用到額定電流)。
・3μS以內的高速反應性。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
輸入電流 |
貫通孔(φ) |
固定方法 |
適用電流(A)(A) |
廠牌 | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD | U_RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 8天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 42天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 8天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
輸入電流 | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 直流(DC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 直流(DC) | 直流(DC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 直流(DC) | 直流(DC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 直流(DC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 交流(AC) | 直流(DC) | - |
貫通孔(φ) | 6 ~ 36 | - | 24 | 10 ~ 16 | 10 ~ 36 | 12 | - | 12 | 21.5±0.5 | 8.5X17.5 | 8.5X17.5 | 16 ~ 36 | 5.8 | 8.5X17.5 | 6 | 20 ~ 36 | 10 ~ 36 | - | 12 | 5.8 | - | 20 | 6 | 12 | 24 | 20 ~ 36 | - | - | 5.8 | 36 | 5.8 | 24 | 12 | 5.8 | 20 | - |
固定方法 | 無固定 | 附DIN導軌 | 無固定 | 無固定 | 無固定 | 附基板 | 附基板 | 無固定 | 無固定 | 附控制板 | 附控制板 | 無固定 | 附控制板 | 附控制板 | 附基板 | 附控制板 | 無固定 | 附DIN導軌 | 附基板 | 附控制板 | 附基板 | 無固定 | 附基板 | 無固定 | 無固定 | 附控制板 | 附DIN導軌 | 附DIN導軌 | 附基板 | 附控制板 | 附基板 | 無固定 | 附基板 | 無固定 | 附控制板 | - |
適用電流(A)(A) | 0.01~15 ~ 0.1~500 | 0.5~20 | 0.02~200 | 1 ~ 10~100 | 0~5 ~ 0~500 | 0.1~280 ~ 0.1~320 | -25~25 ~ -3~3 | 0.1~280 | 0.001~120 | 0.001~80 | 0~20 ~ 0~50 | 0~5 ~ 0~500 | 0.001~20 | 2~50 | 0.1~40 | -800~800 ~ -10~10 | -500~500 ~ -50~50 | 0.5~20 | 0.0005~100 ~ 0.001~200 | 0.01~60 | -25~25 ~ -0.1~0.1 | -250~250 ~ -25~25 | 0.001~15 | 0.1~120 ~ 0.1~180 | 0.1~320 | -800~800 ~ -10~10 | 0.2~20 | 0.2~20 | 0.1~80 | 0.1~800 | 0.001~20 | 0.001~80 ~ 0.001~280 | 0.01~200 | 1~20 | -150~150 ~ -50~50 | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策