(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平均值整流型電流轉換器 感測器、轉換器一體型電流轉換器 10A~50A

平均值整流型電流轉換器 感測器、轉換器一體型電流轉換器 10A~50A

【特色】
・交流電流檢測、直流電壓輸出的平均值整流型電流轉換器。
・感測器/轉換器為一體構造,可靠性高。
・外部不需要任何附屬迴路。
・可進行絕緣量測。
・擁有1:100以上的範圍,具備絕佳的直線性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

平均値整流型電流変換器 センサ・変換器一体型電流変換器 10A~50A 外形図

產品規格

型號CTU-8-CV-10CTU-8-CV-20CTU-8-CV-30CTU-8-CV-50
額定電流10Arms (50/60Hz)20Arms (50/60Hz)30Arms (50/60Hz)50Arms (50/60Hz)
輸出電壓0~5VDC/0~額定電流
容許最大電流[輸出電壓特性圖] 最大輸出範圍的200%(1min)
線性±0.5% FS 動態範圍 1:100(50/60Hz正弦波)
輸出阻抗3.6kΩ (typ)1.8kΩ (typ)1.2kΩ (typ)680Ω (typ)
反應性200ms (typ)150ms (typ)150ms (typ)100ms (typ)
輸出漣波80mVp-p (typ)100mVp-p (typ)120mVp-p (typ)200mVp-p (typ)
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出端子間)
絕緣電阻DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出端子間)
使用條件-20℃~+60℃,≦80%RH,無結露,室內組裝用,安裝方向自由
保存條件-30℃~+90℃,≦80%RH,無結露
輸出電壓調整±10%(負荷側阻抗較低時調整用)
輸出端子2.8X0.5X5L端子
螺絲鎖緊扭矩0.7N・m
重量約60g

Ta=25℃

[備註]
(1)小於額定電流10A的小電流對應時,可將貫通感測器本體的電線纏繞(n圈),使敏感度提高為(n倍)。
(2)規格為對於50/60Hz之正弦波電流的特性表現。不同波形、頻率的對應須事先確認。
(3)輸出阻抗相對較高,因此輸出介面限定為高阻抗規格。
(4)安裝方式建議使用焊接。

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

平均値整流型電流変換器 センサ・変換器一体型電流変換器 10A~50A 出力電圧特性
型號
CTU-8-CV-20
CTU-8-CV-30
CTU-8-CV-50
型號數量折扣標準
出貨日
適用電流(A)
(A)
8天~ 0~20
4天~ 0~30
8天~ 0~50

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 貫通孔(φ) 8.5X17.5 固定方法 附控制板
寬度 W(φ) 60 高度 H(φ) 37 高度 H(mm) 25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767