(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

精密量測用 CTL-Z系列 高變流比、大輸出、高精度電流感測器

URD DC SENSORS

精密量測用 CTL-Z系列 高變流比、大輸出、高精度電流感測器

【特色】
・鐵氧體磁芯與高變流比組合的萬能型、多功能電流感測器。
・為高變流比CT,因此即使小型亦可得到高輸出電壓。
・從1mA~1A的微小電流到1A~80A的大電流領域皆具有良好的線性輸出。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CTU-8-S50-60

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ 外形図01

產品規格

  • Ta=25℃
適用電流1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
最大容許電流240Arms連續
飽和極限電流80Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω
輸出特性參閱輸出電壓特性圖
線性參閱耦合係數(K)特性圖
(作為線性感應器使用時請利用(K)特性平坦的範圍。)
二次匝數(n)6000±2匝
二次線圈電阻1640Ω(參考值)
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出導線間)
絕緣電阻DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出導線間)
使用條件-20℃~+75℃
保存條件-30℃~+90℃
構造PBT樹脂外殼,矽氧樹脂單面填充封裝
輸出導線耐熱聚氯乙烯絕緣電線 (AWG22×150L)
螺絲鎖緊扭矩0.7N・m
重量約60g

(1)輸出電壓根據貫通電流/負荷電阻/耦合係數(K)等參數而變化。請仔細考量各特性圖後再設定使用條件。
(2)在耦合係數(K)值0.9以下的使用範圍時,比較容易有產品個別差異,使用時請預留充分的餘裕。
(3)通電中開放二次側可能產生危險的高電壓,會造成故障。
(4)本產品原則上是在50/60Hz條件下使用,若在高頻率條件下使用,請注意CT的發熱。

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ 性能01

耦合係數(K)特性

精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ 性能02

可從負荷電阻與貫通電流讀取(K)計算輸出電壓。
Eo=K・Io・RL/n(Vrms)

頻率特性

精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ 性能03
型號
CTU-8-S50-60
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 貫通孔(φ) 8.5X17.5 固定方法 附控制板
適用電流(A)(A) 0.001~80 二次圈數(旋轉) n(A) 6000 寬度 W(φ) 60
高度 H(φ) 37 寬度 W(mm) 25 構造(mm) PBT樹脂

精密量測用 CTL-Z系列 高變流比、大輸出、高精度電流感測器的型號CTU-8-S50-60頁面。
記載關於型號CTU-8-S50-60之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767