(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

斷線警報器 內藏感測器、電流直接安裝型斷線警報器 0.2A~20A 程式方式

URD ALARM UNIT

斷線警報器 內藏感測器、電流直接安裝型斷線警報器 0.2A~20A 程式方式

【特色】
・有電壓但電流不足時判斷為斷線的方式。
・無需外部控制電源的一體構造。
・電源附100V/200V孔,可共用。
・動作點可藉0.2A~20A的程式方式設定。
・附動作顯示LED,容易設定動作點。
・警報輸出為無電壓1轉換觸點。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CRY-CP

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式 外形図01

產品規格

電源AC100V/200V,50/60Hz共用(選擇電壓端子)
設定電流0.2A~20A(可設定為6位數DPS中ON的電流總和)
動作精度設定電流±5%
過電流耐受量20A(連續),30A(1min)
動作遲滯範圍設定電流+5%時復歸
電源電壓補償依據電源電壓的變動(±10%)成比例進行動作點補償。
輸出規格繼電器接點輸出(AC125V/0.5A,DC24V/1A,cosφ=1)
反應時間≦100ms(設定電流值設定為實際負荷之50%以上時)
使用條件-10℃~+50℃,無結露
螺絲鎖緊扭矩M4:0.7N・m,M3:0.3N・m
重量約220g
  • 動作點上大致的設定可利用指撥開關於1A~20A的範圍內以1A刻度進行。
  • 部分斷線等細微設定時,請併用Iadj(0.2A~2A)的指撥開關。
  • 實際運作狀態下設定動作點時,若設為表面LED亮燈時-10%左右的值,則可留有足夠餘裕安定動作。
  • 3相負荷用時,原則上請利用(R-S間)(S-T間)2組斷線警報器。
  • 無法於變頻器的2次側使用。
  • 為正弦波電流用。扭曲電流波形時的動作點會有差異。
  • 無自我保持功能。

使用範例

断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式 使用例01

連接圖

型號
CRY-CP
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 固定方法 附DIN導軌 適用電流(A)(A) 0.2~20
寬度 W(φ) 48 高度 H(φ) 100 高度 H(mm) 96

斷線警報器 內藏感測器、電流直接安裝型斷線警報器 0.2A~20A 程式方式的型號CRY-CP頁面。
記載關於型號CRY-CP之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767