(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】 拉桿式標準氣壓缸 MCC系列

【經濟型】 拉桿式標準氣壓缸 MCC系列

標準價格:◆◆446~3195/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

產品為氣壓缸產品。通過壓縮空氣推動活塞桿,提供動力。MCC系列為拉桿式標準缸。長行程的必選種類。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
材質表
 材質 缸體材質 鋁合金
 表面處理 本色陽極氧化
規格表
型式行程(mm)固定方式*1桿端接頭*2磁簧開關*3
Type氣壓缸內徑
(mm)
類型數量
E-MCC
(無磁環)
E-MCCS
(附磁環)
3225 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500NB(無固定架)
FB(腳座固定架)
FR(法蘭)
SC(單耳固定架)
DC(雙耳固定架)
CT(耳軸固定架)
NR(無接頭)
SJ(I接頭)
DJ(Y接頭)
FJ(浮動接頭)
NS(無磁簧開關)
CGM(有接點磁簧開關)
DGM(無接點磁簧開關-二線式)
DGN(無接點磁簧開關-三線NPN式)
DGP(無接點磁簧開關-三線PNP式)
無指定
(只有NS可選)
1
2
4025 50 75 80 100 125 150 160 175 200
250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
50
63
80
100
(*1)固定配件:FB(腳座固定架)商品頁面 ,FR(法蘭)商品頁面 ,SC(單耳固定架)商品頁面 ,DC(雙耳固定架)商品頁面 ,CT(耳軸固定架)商品頁面。CT(耳軸固定架)安裝在行程中間,搭配CT(耳軸固定架)的固定座需單獨訂購詳細請參考耳軸固定架商品頁面。
(*3)無磁環類型氣壓缸不可選磁簧開關。磁簧開關線長2米。

■氣壓缸規格
氣壓缸內徑(mm)32~100
運作方法複動型
使用流體空氣(經40μm以上的濾網過濾)
使用壓力範圍Mpa(psi)0.1~1(14~145)
保證耐壓力Mpa(psi)1.5(215)
工作溫度℃-20~70
使用速度範圍mm/s30~800
行程公差範圍0~250;251~1000;1001~1500
緩衝形式可調緩衝

■磁簧開關規格
項目無接點磁簧開關有接點磁簧開關
類型二線式NPN三線式PNP三線式二線式
電壓10V~28VDC5V~30V DC5V~240V AC/DC
最大開關電流2.5mA~100mA30/200mA Max.100mA
最大接點容量2.8W Max.6W Max.10W Max.
內部消耗電流3mA Max.5mA Max.
洩漏電流0.05mA Max.0.01mA Max.
保護電路電源極性反向保護、突波吸收保護
工作溫度-10℃~70℃
保護等級一般性IP64

■氣壓缸理論輸出力表
氣壓缸內徑
(mm)
運作方法受壓面積(mm2)空氣壓力(MPa)
0.10.20.30.40.50.60.70.80.9
32複動型推出側80480.4160.8241.2321.6402482.4562.8643.2723.6
拉回側69069138207276345414483552621
40複動型推出側1256125.6251.2376.8502.4628753.6879.21004.81130.4
拉回側1055105.5211316.5422527.5633738.5844949.5
50複動型推出側1963196.3392.6588.9785.2981.51177.81374.11570.41766.7
拉回側1649164.9329.8494.7659.6824.5989.41154.31319.21484.1
63複動型推出側3117311.7623.4935.11246.81558.51870.22181.92493.62805.3
拉回側2803280.3560.6840.91121.21401.51681.81962.12242.42522.7
80複動型推出側5026502.61005.21507.82010.425133015.63518.24020.84523.4
拉回側4536453.6907.21360.81814.422682721.63175.23628.84082.4
100複動型推出側7853785.31570.62355.93141.23926.54711.85497.16282.47067.7
拉回側7362736.21472.42208.62944.836814417.25153.45889.66625.8

■外形尺寸表
氣壓缸內徑
(mm)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVW
32140479328321527.522176M10×1.25M6×114.514.5G1/85.566.545331210
40142499332341527.524177M12×1.25M6×114.5G1/4658.550371614
50150579338421527.532238M16×1.5M6×114.5G1/48.52.51062472017
63153579638421527.532238M16×1.5M8×1.2514.5G3/89.548.575562017
801827510747542133402610M20×1.5M10×1.51717G3/8104.51494702522
1001887511347542133402610M20×1.5M10×1.517G1/2116.514112842522
產品要點
圖片

・缸徑大,出力大。
・氣壓缸附氣緩衝調整,降噪,運行平穩。
・多種規格安裝配件可供選擇。
注意事項
圖片
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MCC32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCC40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCC50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCC63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCC80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCC100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCCS32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM1
E-MCCS32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM2
E-MCCS32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM1
E-MCCS32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM2
E-MCCS32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN1
E-MCCS32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN2
E-MCCS32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP1
E-MCCS32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP2
E-MCCS32-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCCS40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM1
E-MCCS40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM2
E-MCCS40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM1
E-MCCS40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM2
E-MCCS40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN1
E-MCCS40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN2
E-MCCS40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP1
E-MCCS40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP2
E-MCCS40-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCCS50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM1
E-MCCS50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM2
E-MCCS50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM1
E-MCCS50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM2
E-MCCS50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN1
E-MCCS50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN2
E-MCCS50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP1
E-MCCS50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP2
E-MCCS50-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCCS63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM1
E-MCCS63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM2
E-MCCS63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM1
E-MCCS63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM2
E-MCCS63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN1
E-MCCS63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN2
E-MCCS63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP1
E-MCCS63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP2
E-MCCS63-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCCS80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM1
E-MCCS80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM2
E-MCCS80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM1
E-MCCS80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM2
E-MCCS80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN1
E-MCCS80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN2
E-MCCS80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP1
E-MCCS80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP2
E-MCCS80-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
E-MCCS100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM1
E-MCCS100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-CGM2
E-MCCS100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM1
E-MCCS100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGM2
E-MCCS100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN1
E-MCCS100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGN2
E-MCCS100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP1
E-MCCS100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-DGP2
E-MCCS100-[25,​50,​75,​80,​100,​125,​150,​160,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[CT,​DC,​FB,​FR,​NB,​SC]-[DJ,​FJ,​NR,​SJ]-NS
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 (St)
(mm)
安裝固定架 氣壓缸磁環 氣壓缸桿端接頭 磁簧開關類型 磁簧開關數量
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架不附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 3225 ~ 500單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 4025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 5025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 6325 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 8025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線有接點磁簧開關-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭二線無接點磁簧開關-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-NPN型-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭三線無接點磁簧開關-PNP型-
10天~ 10025 ~ 1000單耳固定架 / 法蘭 / 無固定架 / 耳軸固定架 / 腳座固定架 / 雙耳固定架附磁環I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭無磁簧開關-

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 雙作用型 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 標準
環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -20::70 使用壓力(MPa) 0.1::1
活塞桿前端 外螺牙 緩衝形式 氣緩衝

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767