(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆44元-819元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi自行開發經濟型真空吸盤產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 吸盤尺寸 | 安裝配件尺寸 | ||||||||
Type | 材質 | 安裝配件 | 吸盤直徑 | d1 | d2 | B1 | B3 | D3 | d3 | MA |
E-VP | NT (NBR合成橡膠) UE (導電性矽膠) UF (氟素橡膠) | 無指定 (直接安裝) | 2 | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - |
3 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | |||
4 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | |||
6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | |||
8 | 6 | 8 | 5.5 | - | - | - | - | |||
無指定 (直接安裝) A (附安裝配件) | 10 | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 6 | 3.5 | M4×0.7 | ||
15 | 11 | 15 | 9 | 8.5 | 6 | 3.5 | M4×0.7 | |||
20 | 15 | 20 | 10 | 10.5 | 10 | 4.5 | M6×1.0 | |||
25 | 17 | 25 | 11 | 10.5 | 10 | 4.5 | M6×1.0 | |||
30 | 17 | 30 | 11 | 13 | 12 | 4.5 | M6×1.0 | |||
40 | 25 | 40 | 14 | 16 | 10 | 4.1 | M6×1.0 | |||
50 | 30 | 50 | 15 | 16 | 10 | 4.1 | M6×1.0 |
型式 | D | d | L1 | |||
Type | 固定架類型 | 吸盤材質 | 吸盤直徑 | |||
E-MVP | K (固定式 頂端快速型) T (彈簧式 頂端快速型) L (彈簧式 橫向快速型) S (彈簧式 頂端螺牙型) | N (NBR合成橡膠) E (導電性矽膠) F (氟素橡膠) | 2 | 4 | 2 | 4 |
3 | 4 | 3 | 4 | |||
4 | 4 | 4 | 4 | |||
6 | 6 | 6 | 7 | |||
8 | 6 | 8 | 5.5 | |||
10 | 6 | 10 | 8 | |||
15 | 6 | 15 | 9 | |||
20 | 6 | 20 | 10 | |||
25 | 6 | 25 | 11 | |||
30 | 6 | 30 | 11 | |||
40 | 6 | 40 | 14 | |||
50 | 6 | 50 | 15 |
吸盤 直徑 | K形狀 | ||||||
B | L2 | L3 | 二面寬度H1 | 二面寬度H2 | T | M | |
2 | 29 | 6 | 10 | 8 | - | 2 | M6×0.75 |
3 | 29 | 6 | 10 | 8 | - | 2 | M6×0.75 |
4 | 29 | 6 | 10 | 8 | - | 2 | M6×0.75 |
6 | 34.5 | 9.5 | 12 | 12 | - | 3 | M10×1.0 |
8 | 33 | 8 | 12 | 12 | - | 3 | M10×1.0 |
10 | 35 | 12 | 18 | 14 | 12 | 4 | M12×1.0 |
15 | 36 | 13 | 18 | 14 | 12 | 4 | M12×1.0 |
20 | 37 | 15 | 18 | 17 | 12 | 4 | M14×1.0 |
25 | 38 | 16 | 18 | 17 | 12 | 4 | M14×1.0 |
30 | 38 | 16 | 18 | 17 | 12 | 4 | M14×1.0 |
40 | 41 | 19 | 18 | 17 | 12 | 4 | M14×1.0 |
50 | 42 | 20 | 18 | 17 | 12 | 4 | M14×1.0 |
吸盤 直徑 | T形狀 | ||||||||
B | D2 | L2 | L3 | 二面寬度H1 | 二面寬度H2 | M | 行程 S | 彈簧 | |
最大荷重(N) | |||||||||
2 | 44 | 13 | 17.5 | 13 | 14 | 8 | M12×1.0 | 3 | 0.9~ 1.9 |
3 | 44 | 17.5 | 14 | 8 | |||||
4 | 44 | 17.5 | 14 | 8 | |||||
6 | 46 | 19.5 | 14 | 8 | |||||
8 | 44.5 | 18 | 14 | 8 | |||||
10 | 60 | 16 | 26 | 20 | 17 | 12 | M14×1.0 | 4.0~ 7.1 | |
15 | 61 | 27 | 17 | 12 | |||||
20 | 62 | 28 | 17 | 12 | 6 | 7.0~12.6 | |||
25 | 63 | 29 | 17 | 12 | |||||
30 | 63 | 29 | 17 | 12 | |||||
40 | 66 | 32 | 17 | 12 | |||||
50 | 67 | 33 | 17 | 12 |
吸盤 直徑 | L形狀 | |||||||||||
B | D2 | E1 | E2 | L2 | L3 | 二面寬度H1 | 二面寬度H2 | M | 行程 S | T | 彈簧 | |
最大荷重(N) | ||||||||||||
2 | 40 | 10 | 17 | 12.5 | 24 | 13 | 10 | 8 | M8×0.75 | 3 | 2 | 0.9~ 1.9 |
3 | 40 | 10 | 8 | |||||||||
4 | 40 | 10 | 8 | |||||||||
6 | 41 | 18 | 13 | 25 | 10 | 8 | ||||||
8 | 39.5 | 23.5 | 10 | 8 | ||||||||
10 | 58 | 16 | 20 | 18.5 | 35 | 20 | 17 | 12 | M14×1.0 | 6 | 4 | 4.0~ 7.1 |
15 | 59 | 36 | 17 | 12 | ||||||||
20 | 60 | 37 | 17 | 12 | 7.0~12.6 | |||||||
25 | 61 | 38 | 17 | 12 | ||||||||
30 | 61 | 38 | 17 | 12 | ||||||||
40 | 64 | 41 | 17 | 12 | ||||||||
50 | 65 | 42 | 17 | 12 |
吸盤直徑 | S形狀 | |||||||
M | A | B | L2 | 二面寬度H1 | 二面寬度H2 | 行程 S | 彈簧 | |
最大荷重(N) | ||||||||
2 | M10×1.0 | 14 | 32 | 22 | 12 | - | 3 | 2.3~ 3.9 |
3 | M10×1.0 | 14 | 32 | 22 | 12 | - | ||
4 | M10×1.0 | 14 | 32 | 22 | 12 | - | ||
6 | M10×1.0 | 14 | 32 | 22 | 12 | - | ||
8 | M10×1.0 | 14 | 30.5 | 20.5 | 12 | - | ||
10 | M14×1.0 | 19 | 51 | 39 | 17 | 12 | 6 | 7.9~15.0 |
15 | M14×1.0 | 19 | 52 | 40 | 17 | 12 | ||
20 | M14×1.0 | 19 | 54 | 42 | 17 | 12 | ||
25 | M14×1.0 | 19 | 55 | 43 | 17 | 12 | ||
30 | M14×1.0 | 19 | 55 | 43 | 17 | 12 | ||
40 | M14×1.0 | 19 | 58 | 46 | 17 | 12 | ||
50 | M14×1.0 | 19 | 59 | 47 | 17 | 12 |
吸盤材質 | NBR合成橡膠 | 導電性矽膠 | 氟素橡膠 | |
高溫使用溫度極限 | 110℃ | 180℃ | 230℃ | |
低溫使用溫度極限 | -30℃ | -40℃ | -10℃ | |
耐候性 | △ | ◎ | ○ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | ◎ | |
耐鹼性 | ○ | ◎ | × | |
耐油性 | (汽油·輕油) | ◎ | △ | ◎ |
(苯·甲苯) | △ | △ | ◎ | |
表面電阻率 | - | 106~109Ω/sq | - |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 橡膠系材質 | 環境 | 連接螺紋種類 | 本體種類 | 連接器種類 | 真空引出口 | 外徑 (d) (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 2 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 4 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 8 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 40 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 50 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 2 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 3 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 4 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 6 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 8 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 10 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 15 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 25 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 40 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 50 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 2 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 3 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 4 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 6 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 8 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 10 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 15 | ||
當日可能 | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 25 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 40 | ||
4天~ | [NBR合成橡膠] NBR合成橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 固定式 頂端 | 快速接頭 | 50 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 2 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 3 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | ||
當日可能 | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 8 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 15 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 25 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 40 | ||
4天~ | [矽膠] 導電性矽橡膠 | 靜電擴散 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 50 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 2 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 3 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 4 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 6 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 8 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 10 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 15 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 20 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 25 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 30 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 40 | ||
4天~ | 氟素橡膠 | 標準 | - | 吸盤套裝 | 彈簧式 橫向 | 快速接頭 | 50 |
Loading...
吸盤形狀 | 標準 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策