(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】 氣壓缸用安裝金屬件 單耳固定架

【經濟型】 氣壓缸用安裝金屬件 單耳固定架

標準價格:◆◆253元~463元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

產品為氣壓缸配件。配合不同種類氣壓缸,有相對應的氣壓缸配件。
顧客可根據實際條件,選擇不同的安裝配件。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購2個以上。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
規格表
型式固定架DCDDDEDJDQ
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCCSC323444.512916
403445.514920
503446141020
633446.5141020
804864.5201432
1004865201432
 
型式固定架STDCDDDEDJDQ
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCESC3246.532.52210.5101325.8
4054382512121627.8
506446.52712121731.7
637556.53215162239.7
8093723615.5162249.7
100110894120202759.7
產品要點
薄型氣壓缸是引導活塞在其中進行直線往復運動的圓筒形金屬機件。
工質在發動機氣壓缸中通過膨脹將熱能轉化為機械能;氣體在壓縮機氣壓缸中接受活塞壓縮而提高壓力。
概產品述

1.緊湊型結構,能有效節省安裝空間。
2.氣壓缸缸體末端形狀有標準型,前端臺階型,後端臺階型三種可供選擇。
3.產品規格尺寸多,選擇範圍廣。
・先導頭採用德國專用材料,磁化消磁性能優異,不卡頓,回應速度快。
・彈簧採用日本材料,壽命長,保證2000萬次壽命。
・市場流通規格,選型方便,替換便捷。
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MCC-SC32
E-MCC-SC40
E-MCC-SC50
E-MCC-SC63
E-MCC-SC80
E-MCC-SC100
E-MCE-SC32
E-MCE-SC40
E-MCE-SC50
E-MCE-SC63
E-MCE-SC80
E-MCE-SC100
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑
(mm)
搭配氣壓缸類型
4天~ 32E-MCC系列
4天~ 40E-MCC系列
4天~ 50E-MCC系列
4天~ 63E-MCC系列
4天~ 80E-MCC系列
4天~ 100E-MCC系列
4天~ 32E-MCE系列
4天~ 40E-MCE系列
4天~ 50E-MCE系列
4天~ 63E-MCE系列
4天~ 80E-MCE系列
4天~ 100E-MCE系列

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 U形扣件 材質 鑄鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767