(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】 氣壓缸用安裝配件 雙耳固定架

【經濟型】 氣壓缸用安裝配件 雙耳固定架

標準價格:◆◆252元~818元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

產品為氣壓缸配件。配合不同種類氣壓缸,有相對應的氣壓缸配件。
顧客可根據實際條件,選擇不同的安裝配件。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購2~4個以上。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
尺寸圖
規格表
型式固定架EMNCDCUCWCXCZ
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCQDC122515.54.5520145.39.8
1629204.5521156.811.8
203625.56.5827188.315.8
2540286.510302010.319.8
3245.5346.510302018.335.8
4053.5406.510322218.335.8
5064.5508.514422822.343.8
6377.56010.514443022.343.8
8098.57712.518563828.355.8
100117.59412.522674532.363.8
 
型式固定架CCCDCECJCPCTPA1PB1
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCCDC321991229.516.3323932.8
401991430.520.3445144.8
501910143120.3525952.8
6319101431.520.3525952.8
8032142048.532.3647364.8
1003214204932.3647364.8

■固定架
型式固定架ACCCCDCECJCPCTPA1PB1ST
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCEDC32142942210.5101326 45 5145.546.532.5
401591052512121628 52 5952.55438
501751062712121732 60 6760.56446.5
631901213215162240 70 7770.57556.5
802141283615.5162250 90 9790.59372
1002291384120202760110119110.511089

■固定座
型式固定座AAABCCCCDCJDEFGHIKL
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCESP32142322694104910211830 838506.510.5
4015936281051255122422341041536.510.5
5017545321061267133330441250648.513.5
6319050401211676173735491252668.513.5
8021463501281692.519.547405914668510.517
100229716013820105.522.555506915769510.517
與E-MCE-DC配合使用
產品要點
・配件種類多,適合各種安裝形式。
・市場通用性強,維修更換方便。
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MCC-DC32
E-MCC-DC40
E-MCC-DC50
E-MCC-DC63
E-MCC-DC80
E-MCC-DC100
E-MCE-DC32
E-MCE-DC40
E-MCE-DC50
E-MCE-DC63
E-MCE-DC80
E-MCE-DC100
E-MCE-SP32
E-MCE-SP40
E-MCE-SP50
E-MCE-SP63
E-MCE-SP80
E-MCE-SP100
E-MCQ-DC12
E-MCQ-DC16
E-MCQ-DC20
E-MCQ-DC25
E-MCQ-DC32
E-MCQ-DC40
E-MCQ-DC50
E-MCQ-DC63
E-MCQ-DC80
E-MCQ-DC100
型號數量折扣標準
出貨日
材質 氣壓缸內徑
(mm)
搭配氣壓缸類型
4天~ 鑄鋼32E-MCC系列
4天~ 鑄鋼40E-MCC系列
4天~ 鑄鋼50E-MCC系列
4天~ 鑄鋼63E-MCC系列
4天~ 鑄鋼80E-MCC系列
4天~ 鑄鋼100E-MCC系列
4天~ 鑄鋼32E-MCE系列
4天~ 鑄鋼40E-MCE系列
4天~ 鑄鋼50E-MCE系列
4天~ 鑄鋼63E-MCE系列
4天~ 鑄鋼80E-MCE系列
4天~ 鑄鋼100E-MCE系列
4天~ 鑄鋼32E-MCE系列
4天~ 鑄鋼40E-MCE系列
4天~ 鑄鋼50E-MCE系列
4天~ 鑄鋼63E-MCE系列
4天~ 鑄鋼80E-MCE系列
4天~ 鑄鋼100E-MCE系列
4天~ 碳鋼12E-MCQ系列
4天~ 碳鋼16E-MCQ系列
4天~ 碳鋼20E-MCQ系列
4天~ 碳鋼25E-MCQ系列
4天~ 鑄鋼32E-MCQ系列
4天~ 鑄鋼40E-MCQ系列
4天~ 鑄鋼50E-MCQ系列
4天~ 鑄鋼63E-MCQ系列
4天~ 鑄鋼80E-MCQ系列
4天~ 鑄鋼100E-MCQ系列

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 U形扣件

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767