(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】 氣壓缸用安裝配件 耳軸固定架/固定座

【經濟型】 氣壓缸用安裝配件 耳軸固定架/固定座

標準價格:◆◆120元~1552元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。

產品為氣壓缸配件產品。配合不同種類氣壓缸,有相對應的氣壓缸配件。
顧客可根據實際條件,選擇不同的安裝附件。

(i)請注意

  • E-MCE-CTA63與E-MCE-CTA100因供貨異常,目前暫時停止販售,恢復供貨日期未定。造成不便,敬請見諒。
  • 經濟型產品,請訂購1~10個以上。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
尺寸圖
尺寸圖
規格表
E-MCC
用固定架
氣壓缸內徑(mm)EBEDEEEPET
328733551622
4011337632528
5012647762528
6313856882530
80164701142532
100182841322538
配件需同氣壓缸同時裝配出廠,單品不做訂購。此處規格僅供氣壓缸選型參考用。
 
型式固定座HAHBHEHFHPHQHRHTHJ
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCCCTB321007590711216871154
40103801098611231131250
50103801229911231261250
631038013411111231381250
801108516013713231641270
1001108517815513231821270
 
型式固定架AACAEFG
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCECTA327412503065
409516633275
5010716753495
63130209041105
801502011044130
1001822513248145
 
型式固定架CADEFGHIJKLMN
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCECTB3240119608052122050627712
405411127510065162763799816
5054111275100751631759111016
63701112851108020128011013320
8070111285110112205411013015320
100901918115155135256813515718525
 
型式固定架BBBEBFBGBHBJ
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCPFCT2010325281232
2510406091240
40115377101453
缸徑32通用缸徑25
 
型式固定架ABCDEFGH
Type類型氣壓缸內徑(mm)
E-MCPICT1064263820122858
1286385825173867
2086466632204482
3211954744531.559.580.5
40121064845536.570.5103.5
缸徑16通用缸徑12,缸徑25通用缸徑20
產品要點

圖片

・配件種類多,適合各種安裝形式。
・市場通用性強,維修更換方便。
・固定架和固定座配件,部分可單獨採購。
相關產品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-MCC-CTB32
E-MCC-CTB40
E-MCC-CTB50
E-MCC-CTB63
E-MCC-CTB80
E-MCC-CTB100
E-MCE-CTA40
E-MCE-CTA50
E-MCE-CTA80
E-MCE-CTB40
E-MCE-CTB50
E-MCE-CTB63
E-MCE-CTB80
E-MCE-CTB100
E-MCPF-CT20
E-MCPF-CT25
E-MCPF-CT40
E-MCPI-CT10
E-MCPI-CT12
E-MCPI-CT20
E-MCPI-CT32
E-MCPI-CT40
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑
(mm)
種類 搭配氣壓缸類型
11天~ 32CTBE-MCC系列
11天~ 40CTBE-MCC系列
11天~ 50CTBE-MCC系列
11天~ 63CTBE-MCC系列
11天~ 80CTBE-MCC系列
11天~ 100CTBE-MCC系列
5天~ 40CTAE-MCE系列
5天~ 50CTAE-MCE系列
5天~ 80CTAE-MCE系列
5天~ 40CTBE-MCE系列
5天~ 50CTBE-MCE系列
5天~ 63CTBE-MCE系列
5天~ 80CTBE-MCE系列
5天~ 100CTBE-MCE系列
5天~ 20CTE-MCPF系列
5天~ 25CTE-MCPF系列
5天~ 40CTE-MCPF系列
5天~ 10CTE-MCPI系列
5天~ 12CTE-MCPI系列
5天~ 20CTE-MCPI系列
5天~ 32CTE-MCPI系列
5天~ 40CTE-MCPI系列

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 耳軸 材質 鑄鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767