(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 扭矩鉸鏈 HG-RT型

LAMP 扭矩鉸鏈 HG-RT型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・本扭矩鉸鏈規格在門板關閉時,從外部看不到鉸鏈
・扭矩將隨打開角度的增加而降低,更容易打開
・請用於上蓋(開啟角度0°~100°)(此範圍可自由止動)

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差
  • 扭矩依開啟角度而異,請參閱原廠型錄中的扭矩曲線
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-RT30
HG-RT50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS扭矩
(N・m)
19天 103±20%(關閉位置)
19天 105±20%(關閉位置)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 背面鉸鏈・滑動鉸鏈 長度(mm) 70 用途 標準
本體材質 鋅合金 寬度(mm) 52.6 附加功能 附扭矩功能
開啟角度(deg) 180 安裝方法 螺絲固定 安裝孔 平頭孔
本體表面處理 鍍沙鉻

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767