(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。可快速輕鬆解鎖,適用於頻繁重複的連接。所有版本均耐腐蝕。使用1.4542不鏽鋼時:高強度插銷經過硬化處理,耐磨耗且具有高荷重能力。人體工學握把,提供不同顏色組合。握把設計可防止意外解鎖。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | 定位孔 (mm) | 雙倍抗剪切力 (kN) | 把手 | 手把顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 5 | 5.5 | 33.2 | 14.5 | 10 | 6 | 26.7 | 10.8 | 5 | 24 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 5 | 5.5 | 33.2 | 14.5 | 15 | 6 | 26.7 | 10.8 | 5 | 24 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 5 | 5.5 | 33.2 | 14.5 | 20 | 6 | 26.7 | 10.8 | 5 | 24 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 5 | 5.5 | 33.2 | 14.5 | 25 | 6 | 26.7 | 10.8 | 5 | 24 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 5 | 5.5 | 33.2 | 14.5 | 30 | 6 | 26.7 | 10.8 | 5 | 24 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 10 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 15 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 20 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 25 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 30 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 35 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 40 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 45 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 50 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
9天~ | 10 | 旋鈕型 | 8 | 9.6 | 39.2 | 19.3 | 20 | 8.2 | 33.3 | 13.4 | 8 | 63 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 8 | 9.6 | 39.2 | 19.3 | 25 | 8.2 | 33.3 | 13.4 | 8 | 63 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
9天~ | 10 | 旋鈕型 | 8 | 9.6 | 39.2 | 19.3 | 30 | 8.2 | 33.3 | 13.4 | 8 | 63 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 8 | 9.6 | 39.2 | 19.3 | 35 | 8.2 | 33.3 | 13.4 | 8 | 63 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 8 | 9.6 | 39.2 | 19.3 | 40 | 8.2 | 33.3 | 13.4 | 8 | 63 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 8 | 9.6 | 39.2 | 19.3 | 45 | 8.2 | 33.3 | 13.4 | 8 | 63 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 8 | 9.6 | 39.2 | 19.3 | 50 | 8.2 | 33.3 | 13.4 | 8 | 63 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 10 | 12 | 39.2 | 19.3 | 20 | 9.6 | 33.3 | 13.4 | 10 | 100 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 10 | 12 | 39.2 | 19.3 | 25 | 9.6 | 33.3 | 13.4 | 10 | 100 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 10 | 12 | 39.2 | 19.3 | 30 | 9.6 | 33.3 | 13.4 | 10 | 100 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 10 | 12 | 39.2 | 19.3 | 35 | 9.6 | 33.3 | 13.4 | 10 | 100 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
9天~ | 10 | 旋鈕型 | 10 | 12 | 39.2 | 19.3 | 40 | 9.6 | 33.3 | 13.4 | 10 | 100 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
9天~ | 10 | 旋鈕型 | 10 | 12 | 39.2 | 19.3 | 45 | 9.6 | 33.3 | 13.4 | 10 | 100 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 10 | 12 | 39.2 | 19.3 | 50 | 9.6 | 33.3 | 13.4 | 10 | 100 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
9天~ | 10 | 旋鈕型 | 10 | 12 | 39.2 | 19.3 | 60 | 9.6 | 33.3 | 13.4 | 10 | 100 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
9天~ | 10 | 旋鈕型 | 12 | 14.5 | 47.6 | 26.3 | 25 | 10.6 | 39.7 | 16.7 | 12 | 144 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 12 | 14.5 | 47.6 | 26.3 | 30 | 10.6 | 39.7 | 16.7 | 12 | 144 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 12 | 14.5 | 47.6 | 26.3 | 35 | 10.6 | 39.7 | 16.7 | 12 | 144 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
9天~ | 10 | 旋鈕型 | 12 | 14.5 | 47.6 | 26.3 | 40 | 10.6 | 39.7 | 16.7 | 12 | 144 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 12 | 14.5 | 47.6 | 26.3 | 45 | 10.6 | 39.7 | 16.7 | 12 | 144 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 12 | 14.5 | 47.6 | 26.3 | 50 | 10.6 | 39.7 | 16.7 | 12 | 144 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 12 | 14.5 | 47.6 | 26.3 | 60 | 10.6 | 39.7 | 16.7 | 12 | 144 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
9天~ | 10 | 旋鈕型 | 12 | 14.5 | 47.6 | 26.3 | 70 | 10.6 | 39.7 | 16.7 | 12 | 144 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 12 | 14.5 | 47.6 | 26.3 | 80 | 10.6 | 39.7 | 16.7 | 12 | 144 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
10天~ | 10 | 旋鈕型 | 16 | 19 | 47.6 | 26.3 | 30 | 14 | 39.7 | 16.7 | 16 | 257 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
9天~ | 10 | 旋鈕型 | 16 | 19 | 47.6 | 26.3 | 35 | 14 | 39.7 | 16.7 | 16 | 257 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
10天~ | 10 | 旋鈕型 | 16 | 19 | 47.6 | 26.3 | 40 | 14 | 39.7 | 16.7 | 16 | 257 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
10天~ | 10 | 旋鈕型 | 16 | 19 | 47.6 | 26.3 | 45 | 14 | 39.7 | 16.7 | 16 | 257 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
10天~ | 10 | 旋鈕型 | 16 | 19 | 47.6 | 26.3 | 50 | 14 | 39.7 | 16.7 | 16 | 257 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 16 | 19 | 47.6 | 26.3 | 60 | 14 | 39.7 | 16.7 | 16 | 257 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
10天~ | 10 | 旋鈕型 | 16 | 19 | 47.6 | 26.3 | 70 | 14 | 39.7 | 16.7 | 16 | 257 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
10天~ | 10 | 旋鈕型 | 16 | 19 | 47.6 | 26.3 | 80 | 14 | 39.7 | 16.7 | 16 | 257 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
9天~ | 10 | 旋鈕型 | 20 | 25 | 57.1 | 35.4 | 60 | 20.5 | 50.7 | 21.5 | 20 | 403 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
10天~ | 10 | 旋鈕型 | 20 | 25 | 57.1 | 35.4 | 80 | 20.5 | 50.7 | 21.5 | 20 | 403 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
9天~ | 10 | 旋鈕型 | 20 | 25 | 57.1 | 35.4 | 100 | 20.5 | 50.7 | 21.5 | 20 | 403 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 20 | 25 | 57.1 | 35.4 | 120 | 20.5 | 50.7 | 21.5 | 20 | 403 | 熱塑性 PA 6 灰色/橘色 | 橘色 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 5 | 5.5 | 33.2 | 14.5 | 10 | 6 | 26.7 | 10.8 | 5 | 24 | 熱塑性 PA 6灰色/灰色 | 灰 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 5 | 5.5 | 33.2 | 14.5 | 15 | 6 | 26.7 | 10.8 | 5 | 24 | 熱塑性 PA 6灰色/灰色 | 灰 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 5 | 5.5 | 33.2 | 14.5 | 20 | 6 | 26.7 | 10.8 | 5 | 24 | 熱塑性 PA 6灰色/灰色 | 灰 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 5 | 5.5 | 33.2 | 14.5 | 25 | 6 | 26.7 | 10.8 | 5 | 24 | 熱塑性 PA 6灰色/灰色 | 灰 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 5 | 5.5 | 33.2 | 14.5 | 30 | 6 | 26.7 | 10.8 | 5 | 24 | 熱塑性 PA 6灰色/灰色 | 灰 | |||
9天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 10 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6灰色/灰色 | 灰 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 15 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6灰色/灰色 | 灰 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 20 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6灰色/灰色 | 灰 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 25 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6灰色/灰色 | 灰 | |||
8天~ | 10 | 旋鈕型 | 6 | 7 | 33.2 | 14.5 | 30 | 7 | 26.7 | 10.8 | 6 | 35 | 熱塑性 PA 6灰色/灰色 | 灰 |
Loading...
最高溫度(°C) | -30 | 最低溫度(°C) | 80 | 材質 | 不鏽鋼1.4542,析出硬化 |
---|---|---|---|---|---|
彈簧 | 不鏽鋼 | 把手版本 | 人體工學握把,不同顏色組合 | 不含衝突礦物 | 是 |
符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策