(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼滾珠鎖定銷GN 113.3用於快速固定、連接和鎖定各種零件和工件。典型的用途是作為須頻繁拆除並重新安裝的定位銷使用。
按下彈簧作動按鈕即可解鎖滾珠,放開時則再次鎖定。
滾珠鎖定銷GN 113.3以精巧聞名。出貨隨附吊環,需另外安裝。
規格表中各剪切應力下的荷重值為理論值,僅供參考。此建議值不具約束力並排除任何法律責任。亦不構成對於品質和使用條件的永久保證。使用者必須根據實際情況確認產品是否適用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺栓徑d1 | 長度l1 | d2 | d3 | l2 | l3 | 定位孔 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
12天~ | 5 | 35 | 5.5 | 10 | 6 | 22 | 5 | - | ||
12天~ | 5 | 40 | 5.5 | 10 | 6 | 22 | 5 | 0.011 | ||
12天~ | 5 | 45 | 5.5 | 10 | 6 | 22 | 5 | - | ||
12天~ | 5 | 50 | 5.5 | 10 | 6 | 22 | 5 | - | ||
12天~ | 5 | 60 | 5.5 | 10 | 6 | 22 | 5 | - | ||
12天~ | 5 | 70 | 5.5 | 10 | 6 | 22 | 5 | - | ||
12天~ | 5 | 80 | 5.5 | 10 | 6 | 22 | 5 | - | ||
8天~ | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 6 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 6 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 6 | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 6 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
12天~ | 6 | 60 | 7 | 10 | 7 | 22 | 6 | - | ||
12天~ | 6 | 70 | 7 | 10 | 7 | 22 | 6 | - | ||
12天~ | 6 | 80 | 7 | 10 | 7 | 22 | 6 | - | ||
12天~ | 8 | 10 | 9.5 | 14 | 8.2 | 27 | 8 | 0.030 | ||
12天~ | 8 | 15 | 9.5 | 14 | 8.2 | 27 | 8 | - | ||
8天~ | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 8 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 8 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 8 | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 8 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
12天~ | 8 | 60 | 9.5 | 14 | 8.2 | 27 | 8 | 0.010 | ||
12天~ | 8 | 70 | 9.5 | 14 | 8.2 | 27 | 8 | 0.150 | ||
12天~ | 8 | 80 | 9.5 | 14 | 8.2 | 27 | 8 | - | ||
12天~ | 8 | 90 | 9.5 | 14 | 8.2 | 27 | 8 | - | ||
12天~ | 8 | 100 | 9.5 | 14 | 8.2 | 27 | 8 | - | ||
12天~ | 10 | 15 | 12 | 14 | 9.6 | 27 | 10 | 0.050 | ||
8天~ | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 10 | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
14天~ | 10 | 60 | - | - | - | - | - | - | ||
12天~ | 10 | 70 | 12 | 14 | 9.6 | 27 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 80 | 12 | 14 | 9.6 | 27 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 90 | 12 | 14 | 9.6 | 27 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 100 | 12 | 14 | 9.6 | 27 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 110 | 12 | 14 | 9.6 | 27 | 10 | - | ||
12天~ | 10 | 120 | 12 | 14 | 9.6 | 27 | 10 | - | ||
12天~ | 12 | 20 | 14.5 | 20 | 10.6 | 32 | 12 | - | ||
8天~ | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 12 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 12 | 35 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 12 | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 12 | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 12 | 50 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策