(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

夾持鎖定銷附按鈕把手

夾持鎖定銷附按鈕把手

用於盲孔(H11)的快速緊固、鎖定、調整、更換和固定,無需額外的定位襯套。
可快速輕鬆釋放,適合頻繁重複的連接作業。滾珠夾持在螺栓和孔之間,使用靈活。
所有版本均耐腐蝕。使用1.4542不鏽鋼時:高強度插銷經過硬化處理,耐磨耗且具有高荷重能力。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
22410.0022
22410.0024
22410.0028
22410.0032
22410.0042
22410.0044
22410.0048
22410.0052
22410.0056
22410.0062
22410.0066
22410.0070
22410.0072
22410.0074
22410.0082
22410.0086
22410.0090
22410.0092
22410.0094
22410.0102
22410.0107
22410.0110
22410.0113
22420.0022
22420.0024
22420.0028
22420.0032
22420.0042
22420.0044
22420.0048
22420.0052
22420.0056
22420.0062
22420.0066
22420.0070
22420.0072
22420.0074
22420.0082
22420.0086
22420.0090
22420.0092
22420.0094
22420.0102
22420.0107
22420.0110
22420.0113
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
定位孔
(mm)
雙倍抗剪切力
(kN)
重量
(g)
9天~ 66.211.3201017.420.717.614.6621不鏽鋼1.430513
9天~ 66.211.3202027.420.717.614.6621不鏽鋼1.430515
9天~ 66.211.3204047.420.717.614.6621不鏽鋼1.430519
9天~ 66.211.3206067.420.717.614.6621不鏽鋼1.430523
9天~ 88.314.1251018.627.322.618.6838不鏽鋼1.430525
9天~ 88.314.1252028.627.322.618.6838不鏽鋼1.430528
9天~ 88.314.1254048.627.322.618.6838不鏽鋼1.430536
9天~ 88.314.1256068.627.322.618.6838不鏽鋼1.430543
9天~ 88.314.1258088.627.322.618.6838不鏽鋼1.430551
9天~ 1010.314.125203027.322.618.61060不鏽鋼1.430535
9天~ 1010.314.125405027.322.618.61060不鏽鋼1.430547
9天~ 1010.314.125607027.322.618.61060不鏽鋼1.430558
9天~ 1010.314.1258010027.322.618.61060不鏽鋼1.430570
9天~ 1010.314.12510012027.322.618.61060不鏽鋼1.430583
9天~ 1212.317.735205133.227.322.31287不鏽鋼1.430564
9天~ 1212.317.735407133.227.322.31287不鏽鋼1.430581
9天~ 1212.317.735609133.227.322.31287不鏽鋼1.430598
9天~ 1212.317.7358011133.227.322.31287不鏽鋼1.4305115
9天~ 1212.317.73510013133.227.322.31287不鏽鋼1.4305132
9天~ 1616.523.44030± 44.442.234.528.516155不鏽鋼1.4305144
9天~ 1616.523.4406074.442.234.528.516155不鏽鋼1.4305190
9天~ 1616.523.44090104.442.234.528.516155不鏽鋼1.4305236
9天~ 1616.523.440120134.442.234.528.516155不鏽鋼1.4305282
9天~ 66.211.3201017.420.717.614.6635不鏽鋼1.4542,析出硬化13
9天~ 66.211.3202027.420.717.614.6635不鏽鋼1.4542,析出硬化15
9天~ 66.211.3204047.420.717.614.6635不鏽鋼1.4542,析出硬化19
9天~ 66.211.3206067.420.717.614.6635不鏽鋼1.4542,析出硬化23
9天~ 88.314.1251018.627.322.618.6863不鏽鋼1.4542,析出硬化25
9天~ 88.314.1252028.627.322.618.6863不鏽鋼1.4542,析出硬化28
9天~ 88.314.1254048.627.322.618.6863不鏽鋼1.4542,析出硬化36
9天~ 88.314.1256068.627.322.618.6863不鏽鋼1.4542,析出硬化43
9天~ 88.314.1258088.627.322.618.6863不鏽鋼1.4542,析出硬化51
9天~ 1010.314.125203027.322.618.610100不鏽鋼1.4542,析出硬化35
9天~ 1010.314.125405027.322.618.610100不鏽鋼1.4542,析出硬化47
9天~ 1010.314.125607027.322.618.610100不鏽鋼1.4542,析出硬化58
9天~ 1010.314.1258010027.322.618.610100不鏽鋼1.4542,析出硬化70
9天~ 1010.314.12510012027.322.618.610100不鏽鋼1.4542,析出硬化83
9天~ 1212.317.735205133.227.322.312144不鏽鋼1.4542,析出硬化64
9天~ 1212.317.735407133.227.322.312144不鏽鋼1.4542,析出硬化81
9天~ 1212.317.735609133.227.322.312144不鏽鋼1.4542,析出硬化98
9天~ 1212.317.7358011133.227.322.312144不鏽鋼1.4542,析出硬化115
9天~ 1212.317.73510013133.227.322.312144不鏽鋼1.4542,析出硬化132
9天~ 1616.523.44030± 44.442.234.528.516257不鏽鋼1.4542,析出硬化144
9天~ 1616.523.4406074.442.234.528.516257不鏽鋼1.4542,析出硬化190
9天~ 1616.523.44090104.442.234.528.516257不鏽鋼1.4542,析出硬化236
9天~ 1616.523.440120134.442.234.528.516257不鏽鋼1.4542,析出硬化282
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
定位孔
(mm)
雙倍抗剪切力
(kN)
重量
(g)

Loading...

  1. 1

基本資訊

最高溫度(°C) 150 最低溫度(°C) -30 按鈕 不鏽鋼,黃色,類似RAL 1016
彈簧 不鏽鋼 把手 鋁,黑色,類似RAL 9005 不含衝突礦物

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引