(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
材質
銷部
把手
按鈕
螺牙元件
彈簧
組件
螺牙鎖定銷僅可安裝於符合規格的螺牙上。
安裝:
拆卸:
操作方式
按下按鈕即可解鎖螺牙區段。
備註:
可根據需求提供特殊類型。
由於螺牙的幾何形狀,螺牙尺寸越小,夾緊力就越高。
配件
可與固定纜線EH 22355.輕鬆搭配使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | 插銷材質 | 定位螺牙 (mm) | 最大固定力 (kN) | 固定力 (kN) | 最小雙倍抗剪切力 (kN) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | M8 | 6.62 | 10 | 23.8 | 58.4 | 8 | 磷酸錳皮膜處理鋼 | M8 | 3.3 | ~2.3 | 12.7 | 86 | |||
10天~ | M8 | 6.62 | 20 | 33.8 | 68.4 | 8 | 磷酸錳皮膜處理鋼 | M8 | 3.3 | ~2.3 | 12.7 | 90 | |||
10天~ | M8 | 6.62 | 30 | 43.8 | 78.4 | 8 | 磷酸錳皮膜處理鋼 | M8 | 3.3 | ~2.3 | 12.7 | 93 | |||
10天~ | M10 | 8.35 | 10 | 26 | 60.6 | 10 | 磷酸錳皮膜處理鋼 | M10 | 2.9 | ~2.0 | 20.6 | 93 | |||
10天~ | M10 | 8.35 | 20 | 36 | 70.6 | 10 | 磷酸錳皮膜處理鋼 | M10 | 2.9 | ~2.0 | 20.6 | 94 | |||
10天~ | M10 | 8.35 | 30 | 46 | 80.6 | 10 | 磷酸錳皮膜處理鋼 | M10 | 2.9 | ~2.0 | 20.6 | 99 | |||
10天~ | M12 | 10.07 | 15 | 34 | 68.6 | 12 | 磷酸錳皮膜處理鋼 | M12 | 2.5 | ~1.8 | 30.4 | 99 | |||
10天~ | M12 | 10.07 | 30 | 49 | 83.6 | 12 | 磷酸錳皮膜處理鋼 | M12 | 2.5 | ~1.8 | 30.4 | 108 | |||
10天~ | M12 | 10.07 | 50 | 69 | 103.6 | 12 | 磷酸錳皮膜處理鋼 | M12 | 2.5 | ~1.8 | 30.4 | 122 | |||
10天~ | M16 | 13.8 | 15 | 34 | 68.6 | 12 | 磷酸錳皮膜處理鋼 | M16 | 2.1 | ~1.5 | 62.9 | 116 | |||
10天~ | M16 | 13.8 | 30 | 49 | 83.6 | 12 | 磷酸錳皮膜處理鋼 | M16 | 2.1 | ~1.5 | 62.9 | 133 | |||
10天~ | M16 | 13.8 | 50 | 69 | 103.6 | 12 | 磷酸錳皮膜處理鋼 | M16 | 2.1 | ~1.5 | 62.9 | 155 | |||
10天~ | M8 | 6.62 | 10 | 23.8 | 58.4 | 8 | 不鏽鋼 | M8 | 3.3 | ~2.3 | 16.7 | 88 | |||
10天~ | M8 | 6.62 | 20 | 33.8 | 68.4 | 8 | 不鏽鋼 | M8 | 3.3 | ~2.3 | 16.7 | 90 | |||
10天~ | M8 | 6.62 | 30 | 43.8 | 78.4 | 8 | 不鏽鋼 | M8 | 3.3 | ~2.3 | 16.7 | 92 | |||
10天~ | M10 | 8.35 | 10 | 26 | 60.6 | 10 | 不鏽鋼 | M10 | 2.9 | ~2.0 | 27.1 | 91 | |||
10天~ | M10 | 8.35 | 20 | 36 | 70.6 | 10 | 不鏽鋼 | M10 | 2.9 | ~2.0 | 27.1 | 95 | |||
10天~ | M10 | 8.35 | 30 | 46 | 80.6 | 10 | 不鏽鋼 | M10 | 2.9 | ~2.0 | 27.1 | 120 | |||
10天~ | M12 | 10.07 | 15 | 34 | 68.6 | 12 | 不鏽鋼 | M12 | 2.5 | ~1.8 | 40 | 100 | |||
10天~ | M12 | 10.07 | 30 | 49 | 83.6 | 12 | 不鏽鋼 | M12 | 2.5 | ~1.8 | 40 | 109 | |||
10天~ | M12 | 10.07 | 50 | 69 | 103.6 | 12 | 不鏽鋼 | M12 | 2.5 | ~1.8 | 40 | 120 | |||
10天~ | M16 | 13.8 | 15 | 34 | 68.6 | 12 | 不鏽鋼 | M16 | 2.1 | ~1.5 | 82.7 | 115 | |||
10天~ | M16 | 13.8 | 30 | 49 | 83.6 | 12 | 不鏽鋼 | M16 | 2.1 | ~1.5 | 82.7 | 133 | |||
10天~ | M16 | 13.8 | 50 | 69 | 103.6 | 12 | 不鏽鋼 | M16 | 2.1 | ~1.5 | 82.7 | 156 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 銷型 | d3(mm) | 40 | d4(mm) | 21.6 |
---|---|---|---|---|---|
最高溫度(°C) | 80 | 最低溫度(°C) | -30 | 彈簧材質 | 不鏽鋼 |
把手材質 | 熱塑性PA 6,黑色 | 按鈕 | 鋁製橘色陽極處理 | 螺牙元件 | 不鏽鋼1.4542,析出硬化 |
最大鎖緊扭矩(Nm) | 5 | 額定鎖緊扭矩(Nm) | ~3.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策