(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾珠鎖定銷附旋鈕(K1064)

滾珠鎖定銷附旋鈕(K1064)

· 連接機器零件和工件快速方便

· 應用領域:機械、儀器和固定裝置製造工程、測量技術、家用

· 只需按下並鬆開按鈕,即可牢固鎖定

· 隨附緊固螺絲

· 自鎖定

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K1064.1022
K1064.1028
K1064.11022
K1064.11028
K1064.1620
K1064.620
型號數量折扣標準
出貨日
組件材質 表面處理組件 組件顏色 版本2 D
(mm)
D1=插銷徑
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
固定力
(N)
拉力F
(kN)
抗剪切力
(kN)
9天~ 聚醯胺-黑色鋼插銷181034342818356.53.4311021.516M3x466-14501.50.29
9天~ 聚醯胺-黑色鋼插銷181034342818356.53.4311027.522M3x41212-20501.50.29
9天~ 不鏽鋼亮面-不鏽鋼銷181034342818356.53.4311021.516M3x466-14501.50.29
9天~ 不鏽鋼亮面-不鏽鋼銷181034342818356.53.4311027.522M3x41212-20501.50.29
9天~ 不鏽鋼亮面-不鏽鋼銷14625252114264.42.424.56.519.514M2x366-10300.53
9天~ 聚醯胺-黑色-14625252114264.42.424.56.519.514M2x366-10300.53
型號
型號數量折扣標準
出貨日
組件材質 表面處理組件 組件顏色 版本2 D
(mm)
D1=插銷徑
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
固定力
(N)
拉力F
(kN)
抗剪切力
(kN)

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 不鏽鋼 表面處理主體 亮面 溫度耐性(°C) ≤130

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引