(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位襯套 滾珠鎖定銷和插座銷用

定位襯套 滾珠鎖定銷和插座銷用

正面有孔的設計(圖2)適用於需要與表面齊平安裝的用途。
定位襯套用於快速安全定位滾珠鎖定銷EH 22340.、EH 22350.、EH 22370.和EH 22380.以及插座銷EH 22400.。
精確的軸環提供最佳的定心(例如快速安裝板和組件)。
所有版本均耐腐蝕與耐磨耗。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22400.0905
22400.0906
22400.0908
22400.0910
22400.0912
22400.0916
22400.0920
22400.0924
22400.0925
22400.0926
22400.0927
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
WS
(mm)
8天~ 5M1218619159135.195
9天~ 6M12187.519159.4135.68.86
8天~ 8M162210252012177.311.78
9天~ 10M243012.5292413.519.58.914.110
9天~ 12M243015292414209.614.412
8天~ 16M303619.5392915.523.56.112.824
8天~ 20M364525.5493817.531.57.719.330
10天~ -----------
10天~ -----------
10天~ -----------
10天~ -----------

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 旋鈕型 材質 不鏽鋼1.4305 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務