(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

樹脂製平鉸鏈 HG-P100 (型號表)

鉸鏈

樹脂製平鉸鏈 HG-P100

聚氯乙烯製,耐藥品性優異。
【特長】
・軸以外皆為樹脂製,因此金屬不會相互磨損,不會產生金屬粉末。
・為透明規格,因此即使用於透明門板也無損設計。
・不使用鉛,注重環保。
【用途】
・適合用於半導體製造裝置、液晶製造裝置等。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 根據使用狀況螺絲可能會鬆動,請仔細確認
  • 使用螺絲固定時請使用墊圈
  • 用於鋁擠型時,若用過大的力量鎖緊螺絲可能會造成損壞,使用時請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HG-P100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-P100
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 100 用途 標準 / 無塵室
寬度(mm) 80 附加功能 開啟方向 左右皆可
安裝方法 螺絲固定 軸材料 鈦合金

樹脂製平鉸鏈 HG-P100的型號HG-P100頁面。
記載關於型號HG-P100之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767