(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
圓錐形沉頭孔固定鉸鏈。玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)超級高科技聚合物。AISI 303不鏽鋼旋轉銷。開合角度270°:-90°~+180°。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
425411 |
425412 |
425441 |
425511 |
425512 |
425521 |
425531 |
425532 |
425541 |
425611 |
425612 |
425621 |
425631 |
425632 |
425641 |
425711 |
425712 |
425721 |
425731 |
425732 |
425741 |
425812 |
425822 |
425851 |
425856 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | L (mm) | B (mm) | f | f1 | b1 | b2 | d | d2 | d3 | d4 | d5 | H | h1 | h2 | h3 | l | 孔 | 螺絲 | 扭矩1 | 扭矩p | 扭矩SH CH | 副型號 | 組裝類型 | 高性能系列 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 30 | 30 | 18 | 18 | 10.5 | 10.5 | 2.5 | - | 4.5 | 8.5 | - | 7 | 4 | 3.5 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | CFM. | 貫通孔 | 型材系統 | CFM.30-SH-4 | ||
11天~ | 30 | 30 | 18 | 18 | 10.5 | 10.5 | 2.5 | - | 4.5 | - | 7.5 | 7 | 4 | 3.5 | 1.3 | - | 4 | - | - | - | 3 | CFM. | 貫通孔 | 型材系統 | CFM.30-CH-4 | ||
8天~ | 30 | 30 | 18 | 18 | 10.5 | 10.5 | 2.5 | - | 4.5 | 8.5 | - | 7 | 4 | 3.5 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | CFM-CLEAN | 貫通孔 | 型材系統 | CFM.30-SH-4-CLEAN | ||
8天~ | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 14 | 4 | - | 5.5 | 10.5 | - | 9 | 5.5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | CFM. | 貫通孔 | 型材系統 | CFM.40-SH-5 | ||
11天~ | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 14 | 4 | - | 5.5 | - | 10.5 | 9 | 5.5 | 5 | 1.7 | - | 5 | - | - | - | 5 | CFM. | 貫通孔 | 超級高科技聚合物 | CFM.40-CH-5 | ||
11天~ | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 14 | 4 | M5 | - | - | - | 9 | 5.5 | 5 | - | 12 | - | M5 | - | 5 | - | CFM. | 螺絲 | 超級高科技聚合物 | CFM.40-p-M5x12 | ||
8天~ | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 14 | 4 | M5 | 5.5 | 10.5 | - | 9 | 5.5 | 5 | - | 12 | 5 | M5 | - | 5 | 3 | CFM. | 貫通孔-螺絲 | 超級高科技聚合物 | CFM.40-p-M5x12-SH-5 | ||
8天~ | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 14 | 4 | M5 | 5.5 | - | 10.5 | 9 | 5.5 | 5 | 1.7 | 12 | 5 | M5 | - | 5 | 5 | CFM. | 貫通孔-螺絲 | 超級高科技聚合物 | CFM.40-p-M5x12-CH-5 | ||
12天~ | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 14 | 4 | - | 5.5 | 10.5 | - | 9 | 5.5 | 5 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | CFM-CLEAN | 貫通孔 | 超級高科技聚合物 | CFM.40-SH-5-CLEAN | ||
8天~ | 50 | 50 | 30 | 30 | 18 | 18 | 6 | - | 6.5 | 12.5 | - | 11.5 | 6.5 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | CFM. | 貫通孔 | 型材系統 | CFM.50-SH-6 | ||
8天~ | 50 | 50 | 30 | 30 | 18 | 18 | 6 | - | 6.5 | - | 12.5 | 11.5 | 6.5 | 6 | 3 | - | 6 | - | - | - | 5 | CFM. | 貫通孔 | 超級高科技聚合物 | CFM.50-CH-6 | ||
8天~ | 50 | 50 | 30 | 30 | 18 | 18 | 6 | M6 | - | - | - | 11.5 | 6.5 | 6 | - | 12 | - | M6 | - | 5 | - | CFM. | 螺絲 | 超級高科技聚合物 | CFM.50-p-M6x12 | ||
8天~ | 50 | 50 | 30 | 30 | 18 | 18 | 6 | M6 | 6.5 | 12.5 | - | 11.5 | 6.5 | 6 | - | 12 | 6 | M6 | - | 5 | 5 | CFM. | 貫通孔-螺絲 | 超級高科技聚合物 | CFM.50-p-M6x12-SH-6 | ||
8天~ | 50 | 50 | 30 | 30 | 18 | 18 | 6 | M6 | 6.5 | - | 12.5 | 11.5 | 6.5 | 6 | 3 | 12 | 6 | M6 | - | 5 | 5 | CFM. | 貫通孔-螺絲 | 超級高科技聚合物 | CFM.50-p-M6x12-CH-6 | ||
8天~ | 50 | 50 | 30 | 30 | 18 | 18 | 6 | - | 6.5 | 12.5 | - | 11.5 | 6.5 | 6 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | CFM-CLEAN | 貫通孔 | 潔淨 | CFM.50-SH-6-CLEAN | ||
11天~ | 60 | 60 | 36 | 36 | 21 | 21 | 8 | - | 8.5 | 16.5 | - | 15 | 8.5 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 5 | CFM. | 貫通孔 | 型材系統 | CFM.60-SH-8 | ||
8天~ | 60 | 60 | 36 | 36 | 21 | 21 | 8 | - | 8.5 | - | 16.5 | 15 | 8.5 | 8 | 4 | - | 8 | - | - | - | 5 | CFM. | 貫通孔 | 型材系統 | CFM.60-CH-8 | ||
8天~ | 60 | 60 | 36 | 36 | 21 | 21 | 8 | M8 | - | - | - | 15 | 8.5 | 8 | - | 14.5 | - | M8 | - | 5 | - | CFM. | 螺絲 | 超級高科技聚合物 | CFM.60-p-M8x14.5 | ||
8天~ | 60 | 60 | 36 | 36 | 21 | 21 | 8 | M8 | 8.5 | 16.5 | - | 15 | 8.5 | 8 | - | 14.5 | 8 | M8 | - | 5 | 5 | CFM. | 貫通孔-螺絲 | 超級高科技聚合物 | CFM.60-p-M8x14.5-SH-8 | ||
8天~ | 60 | 60 | 36 | 36 | 21 | 21 | 8 | M8 | 8.5 | - | 16.5 | 15 | 8.5 | 8 | 4 | 14.5 | 8 | M8 | - | 5 | 5 | CFM. | 貫通孔-螺絲 | 超級高科技聚合物 | CFM.60-p-M8x14.5-CH-8 | ||
8天~ | 60 | 60 | 36 | 36 | 21 | 21 | 8 | - | 8.5 | 16.5 | - | 15 | 8.5 | 8 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | CFM-CLEAN | 貫通孔 | 潔淨 | CFM.60-SH-8-CLEAN | ||
11天~ | 60 | 70 | 34 | 45 | 26 | 26 | 8 | - | 6.5 | 12.5 | - | 14.5 | 8 | 7.5 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | CFM. | 貫通孔 | 型材系統 | CFM.60-45-SH-6 | ||
11天~ | 60 | 70 | 34 | 40 | 26 | 26 | 8 | - | 6.5 | 10.5 | - | 14.5 | 8 | 7.5 | 4 | - | 6 | - | - | - | 4 | CFM. | 貫通孔 | 型材系統 | CFM.60-SL-CH-6 | ||
12天~ | 50 | 63 | 30 | 43 | 18 | 31 | 6 | - | 6.5 | 12.5 | - | 11.5 | 6.5 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | CFM. | 貫通孔 | 超級高科技聚合物 | CFM.50-63-SH-6 | ||
11天~ | 50 | 76 | 30 | 56 | 31 | 31 | 6 | - | 6.5 | 12.5 | - | 11.5 | 6.5 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | CFM. | 貫通孔 | 型材系統 | CFM.50-76-SH-6 |
Loading...
材質 | 高科技聚合物 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策