(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平鉸鏈 長孔 壓鑄鋅 GN 1366 GANTER

平鉸鏈 長孔 壓鑄鋅 GN 1366 GANTER

鉸鏈GN 235可依設計沿槽調整高度或寬度,並用六角頭、橢圓頭或低頭圓柱螺絲緊固。由於螺絲頭和墊圈有足夠的空間(安裝空間),鉸鏈可打開180°而不會發生碰撞。鉸鏈鑽孔方式與GN 237鉸鏈系列一致,允許鉸鏈互換。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
235-ZD-40-45-D-SR
235-ZD-40-45-D-SW
235-ZD-40-45-DH-SR
235-ZD-40-45-DH-SW
235-ZD-40-45-H-SR
235-ZD-40-45-H-SW
235-ZD-45-45-DB-SR
235-ZD-45-45-DB-SW
235-ZD-45-45-HB-SR
235-ZD-45-45-HB-SW
235-ZD-50-45-B-SR
235-ZD-50-45-B-SW
235-ZD-50-55-D-SR
235-ZD-50-55-D-SW
235-ZD-50-55-DH-SR
235-ZD-50-55-DH-SW
235-ZD-50-55-H-SR
235-ZD-50-55-H-SW
235-ZD-55-55-DB-SR
235-ZD-55-55-DB-SW
235-ZD-55-55-HB-SR
235-ZD-55-55-HB-SW
235-ZD-60-55-B-SR
235-ZD-60-55-B-SW
235-ZD-60-65-D-SR
235-ZD-60-65-D-SW
235-ZD-60-65-DH-SR
235-ZD-60-65-DH-SW
235-ZD-60-65-H-SR
235-ZD-60-65-H-SW
235-ZD-68-65-DB-SR
235-ZD-68-65-DB-SW
235-ZD-68-65-HB-SR
235-ZD-68-65-HB-SW
235-ZD-76-65-B-SR
235-ZD-76-65-B-SW
型號數量折扣標準
出貨日
長度l2
(mm)
長度l1
(mm)
l3 l4 d1 d2 h1 h2 h3 h4 m1 m2 b 型式 表面處理 重量
(kg)
12天~ 454016165.341359.51925255.3D,附通孔SR0.070
12天~ 454016165.341359.51925255.3D,附通孔SW-
12天~ 454016165.341359.51925255.3DH,附通孔,水平可調整SR0.068
12天~ 454016165.341359.51925255.3DH,附通孔,水平可調整SW-
12天~ 454016165.341359.51925255.3H,水平可調整SR0.068
12天~ 454016165.341359.51925255.3H,水平可調整SW-
8天~ 454521165.341359.51925255.3DB,附通孔,垂直可調整SR0.255
12天~ 454521165.341359.51925255.3DB,附通孔,垂直可調整SW0.070
12天~ 454521165.341359.51925255.3HB,垂直和/或水平可調整SR0.007
12天~ 454521165.341359.51925255.3HB,垂直和/或水平可調整SW0.080
12天~ 455021215.341359.51925255.3B,垂直可調整SR0.090
12天~ 455021215.341359.51925255.3B,垂直可調整SW0.080
12天~ 555021216.5616.6611.623.230306.5D,附通孔SR0.133
12天~ 555021216.5616.6611.623.230306.5D,附通孔SW0.130
12天~ 555021216.5616.6611.623.230306.5DH,附通孔,水平可調整SR0.130
12天~ 555021216.5616.6611.623.230306.5DH,附通孔,水平可調整SW0.130
12天~ 555021216.5616.6611.623.230306.5H,水平可調整SR0.162
12天~ 555021216.5616.6611.623.230306.5H,水平可調整SW0.128
12天~ 555526216.5616.6611.623.230306.5DB,附通孔,垂直可調整SR0.120
12天~ 555526216.5616.6611.623.230306.5DB,附通孔,垂直可調整SW0.140
12天~ 555526216.5616.6611.623.230306.5HB,垂直和/或水平可調整SR0.135
12天~ 555526216.5616.6611.623.230306.5HB,垂直和/或水平可調整SW0.130
12天~ 556026266.5616.6611.623.230306.5B,垂直可調整SR0.144
12天~ 556026266.5616.6611.623.230306.5B,垂直可調整SW0.146
12天~ 656026268.3821.4814.929.836368.3D,附通孔SR0.243
12天~ 656026268.3821.4814.929.836368.3D,附通孔SW0.242
12天~ 656026268.3821.4814.929.836368.3DH,附通孔,水平可調整SR0.237
12天~ 656026268.3821.4814.929.836368.3DH,附通孔,水平可調整SW0.238
12天~ 656026268.3821.4814.929.836368.3H,水平可調整SR0.231
12天~ 656026268.3821.4814.929.836368.3H,水平可調整SW0.200
12天~ 656833.5268.3821.4814.929.836368.3DB,附通孔,垂直可調整SR0.260
12天~ 656833.5268.3821.4814.929.836368.3DB,附通孔,垂直可調整SW0.262
12天~ 656833.5268.3821.4814.929.836368.3HB,垂直和/或水平可調整SR0.254
12天~ 656833.5268.3821.4814.929.836368.3HB,垂直和/或水平可調整SW0.255
12天~ 657633.533.58.3821.4814.929.836368.3B,垂直可調整SR0.277
12天~ 657633.533.58.3821.4814.929.836368.3B,垂直可調整SW0.278

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 ZD,鋅壓鑄件

此分類還有這些商品

技術支援服務