(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製平鉸鏈 LSS型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LSS-Z-A65
LSS-Z-N65
型號數量折扣標準
出貨日
安裝方法
21天 焊接
21天 螺絲固定

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 65 用途 標準 / 耐腐蝕性
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 寬度(mm) 56 附加功能
開啟方向 左右皆可 本體表面處理 緞面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767