(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

蝶型鉸鏈 HGZ-117 鋅合金製

鉸鏈

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGZ-117

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質:主體-鋅合金、護蓋-不鏽鋼304

表面處理:主體-銀色塗裝、護蓋-髮絲拋光

型號
HGZ-117
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 長度(mm) 60
使用環境 標準 本體材質 鋅合金 本體表面處理 塗裝
寬度(mm) 70 附加功能 安裝方式 螺牙固定
安裝孔種類 圓孔

蝶型鉸鏈 HGZ-117 鋅合金製的型號HGZ-117頁面。
記載關於型號HGZ-117之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767