(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平鉸鏈 橢圓孔 不鏽鋼 GN 7237 GANTER

平鉸鏈 橢圓孔 不鏽鋼 GN 7237 GANTER

不鏽鋼鉸鏈GN 235可依設計沿槽調整高度或寬度,並用六角頭、橢圓頭或低頭圓柱螺絲緊固。由於螺絲頭和墊圈有足夠的空間(安裝空間),鉸鏈可打開180°而不會發生碰撞。鉸鏈鑽孔方式與GN 237鉸鏈系列一致,允許鉸鏈互換。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
235-NI-40-45-D-GS
235-NI-40-45-DH-GS
235-NI-40-45-H-GS
235-NI-45-45-DB-GS
235-NI-45-45-HB-GS
235-NI-50-45-B-GS
235-NI-50-55-D-GS
235-NI-50-55-DH-GS
235-NI-50-55-H-GS
235-NI-55-55-DB-GS
235-NI-55-55-HB-GS
235-NI-60-55-B-GS
235-NI-60-65-D-GS
235-NI-60-65-DH-GS
235-NI-60-65-H-GS
235-NI-68-65-DB-GS
235-NI-68-65-HB-GS
235-NI-76-65-B-GS
型號數量折扣標準
出貨日
長度l2
(mm)
長度l1
(mm)
l3 l4 d1 d2 h1 h2 h3 h4 m1 m2 b 型式 重量
(kg)
12天~ 454016165.341359.51925255.3D,附通孔0.083
12天~ 454016165.341359.51925255.3DH,附通孔,水平可調整0.081
12天~ 454016165.341359.51925255.3H,水平可調整0.080
12天~ 454521165.341359.51925255.3DB,附通孔,垂直可調整0.088
12天~ 454521165.341359.51925255.3HB,垂直和/或水平可調整0.086
12天~ 455021215.341359.51925255.3B,垂直可調整0.093
12天~ 555021216.5616.6611.623.230306.5D,附通孔0.157
12天~ 555021216.5616.6611.623.230306.5DH,附通孔,水平可調整0.154
12天~ 555021216.5616.6611.623.230306.5H,水平可調整0.148
12天~ 555526216.5616.6611.623.230306.5DB,附通孔,垂直可調整0.163
12天~ 555526216.5616.6611.623.230306.5HB,垂直和/或水平可調整0.160
12天~ 556026266.5616.6611.623.230306.5B,垂直可調整0.170
12天~ 656026268.3821.4814.929.836368.3D,附通孔0.290
12天~ 656026268.3821.4814.929.836368.3DH,附通孔,水平可調整0.282
12天~ 656026268.3821.4814.929.836368.3H,水平可調整0.270
12天~ 656833.5268.3821.4814.929.836368.3DB,附通孔,垂直可調整0.310
12天~ 656833.5268.3821.4814.929.836368.3HB,垂直和/或水平可調整0.300
8天~ 657633.533.58.3821.4814.929.836368.3B,垂直可調整0.329

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 NI,不鏽鋼 表面處理 GS

此分類還有這些商品

技術支援服務