(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CFR. 平鉸鏈 補償元件 調整嵌入裝置

HINGES

CFR. 平鉸鏈 補償元件 調整嵌入裝置

附調整嵌入裝置的鉸鏈。
玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)超級高科技聚合物,黑色,消光處理。
AISI 303不鏽鋼旋轉銷。
調整嵌入裝置(ELESA 專利)設計用於補償門的小偏差。
旋轉角度:-90°和+170°。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

426431

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
426431
型號數量折扣標準
出貨日
11天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 L(mm) 60
材質 高科技聚合物 B(mm) 75 f 34
f1 42 b1 29.5 d 8
d3 6.5 d4 12.5 H 16
h1 9.5 h2 8 6
扭矩1 5 組裝類型 貫通孔 高性能系列 超級高科技聚合物
說明 CFR.60 SH-6

CFR. 平鉸鏈 補償元件 調整嵌入裝置的型號426431頁面。
記載關於型號426431之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767