(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

迷你型平面鉸鏈 A(S)不鏽鋼/鋼製

迷你型平面鉸鏈 A(S)不鏽鋼/鋼製

● 小型、迷你平面鉸鏈|薄型化,厚度僅0.4~1.2mm
● 適合一般箱蓋使用
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
A-1811
A-2611
A-2621
A-2711
A-2721
A-4361
A-6361
A-7250W-1
A-7251
A-9361-1
AS-1621
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
本體材質 本體表面處理 寬度 W
(mm)
安裝方式 厚度 T
(mm)
5天 60[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)35焊接1
5天 50[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)23焊接1
5天 50[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)29焊接1
5天 50[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)32焊接1.2
5天 50[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)38焊接1.2
5天 36[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)23焊接0.4
5天 36[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)23焊接0.6
5天 25.4[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)[鍍鎳] 鍍鎳20螺牙固定0.7
5天 25.4[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)21焊接0.7
5天 36[鋼] 冷軋鋼 (SPCC)23.5焊接0.9
5天 36[不鏽鋼] SUS30430焊接0.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 開啟方向 左右皆可

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767