(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・也備有超大承重用厚型(t=3mm、4mm)。
・配合用途備有5種寬度(25mm、32mm、38mm、50mm、100mm)和長300~2000mm。
・LSN40-100-500、LSN40-100-1000內建耐磨耗性優異的金屬網樹脂複合襯套。
・為防止軸脫落,兩端經過焊接。
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異。
・開閉門板時,不可欠缺。
【用途】
・適合用於銀行ATM、遊戲機、控制箱等。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 板厚 (mm) | 本體表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|
21天 | 1000 | 25 | 0.8 | 拋光 | ||
21天 | 1800 | 25 | 0.8 | 拋光 | ||
21天 | 300 | 25 | 0.8 | 拋光 | ||
21天 | 600 | 25 | 0.8 | 拋光 | ||
21天 | 1000 | 32 | 0.8 | 拋光 | ||
21天 | 1800 | 32 | 0.8 | 拋光 | ||
21天 | 300 | 32 | 0.8 | 拋光 | ||
21天 | 600 | 32 | 0.8 | 拋光 | ||
21天 | 1000 | 38 | 0.8 | 拋光 | ||
21天 | 1800 | 38 | 0.8 | 拋光 | ||
21天 | 1000 | 32 | 1.5 | 拋光 | ||
21天 | 300 | 32 | 1.5 | 拋光 | ||
21天 | 350 | 32 | 1.5 | 拋光 | ||
21天 | 600 | 32 | 1.5 | 拋光 | ||
21天 | 750 | 32 | 1.5 | 拋光 | ||
21天 | 850 | 32 | 1.5 | 拋光 | ||
21天 | 900 | 32 | 1.5 | 拋光 | ||
21天 | 1000 | 38 | 1.5 | 拋光 | ||
21天 | 1800 | 38 | 1.5 | 拋光 | ||
21天 | 1000 | 50 | 1.5 | 拋光 | ||
21天 | 1800 | 50 | 1.5 | 拋光 | ||
21天 | 1000 | 50 | 2 | 拋光 | ||
21天 | 1000 | 100 | 3.0 | - | ||
21天 | 2000 | 100 | 3.0 | - | ||
21天 | 1000 | 100 | 4 | - |
Loading...
本體種類 | 葉形 | 用途 | 標準 / 耐腐蝕性 | 本體材質 | 不鏽鋼(SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 開啟方向 | 左右皆可 | 安裝方法 | 焊接 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策