(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MAXSTAR多槽楔型V型皮帶 5V型

MAXSTAR多槽楔型V型皮帶 5V型

具有獨特的窄寬度形狀且擁有高傳動能力的V型皮帶。
【特長】
・可進行節能、精巧的設計。
・可進行最快達40m/sec的高速運轉。
・耐候性、防靜電性優異。
・所有皮帶皆為「自由設定」型,對繞掛多條皮帶有效且尺寸穩定性佳。
・多槽皮帶輪將安裝容易的襯套型標準化。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2R5V1000
2R5V1060
2R5V1120
2R5V1180
2R5V1250
2R5V1320
2R5V1400
2R5V1500
2R5V1600
2R5V1700
2R5V1800
2R5V1900
2R5V2000
2R5V2120
2R5V2240
2R5V2360
2R5V2500
2R5V2650
2R5V2800
2R5V3000
2R5V3150
2R5V3350
2R5V3550
2R5V630
2R5V670
2R5V710
2R5V750
2R5V800
2R5V850
2R5V900
2R5V950
3R5V1000
3R5V1060
3R5V1120
3R5V1180
3R5V1250
3R5V1320
3R5V1400
3R5V1500
3R5V1600
3R5V1700
3R5V1800
3R5V1900
3R5V2000
3R5V2120
3R5V2240
3R5V2360
3R5V2500
3R5V2650
3R5V2800
3R5V3000
3R5V3150
3R5V3350
3R5V3550
3R5V630
3R5V670
3R5V710
3R5V750
3R5V800
3R5V850
型號數量折扣標準
出貨日
有効周長
(mm)
皮帶長度
(英吋)
齒數
9天~ 25401002
8天~ 26921062
9天~ 28451122
8天~ 29971182
9天~ 31751252
9天~ 33531322
9天~ 35561402
9天~ 38101502
9天~ 40641602
8天~ 43181702
9天~ 45721802
8天~ 48261902
9天~ 50802002
9天~ 53852122
9天~ 56902402
9天~ 59942362
9天~ 63502502
9天~ 67312652
9天~ 71122802
9天~ 76203002
9天~ 80013152
8天~ 85093352
9天~ 90173552
14天~ 1600632
8天~ 1702672
9天~ 1803712
9天~ 1905752
8天~ 2032802
9天~ 2159852
8天~ 2286902
9天~ 2413952
7天~ 25401003
7天~ 26921063
8天~ 28451123
9天~ 29971183
8天~ 31751253
6天~ 33531323
6天~ 35561403
7天~ 38101503
9天~ 40641603
8天~ 43181703
9天~ 45721803
6天~ 48261903
8天~ 50802003
9天~ 53852123
8天~ 56902243
9天~ 59942363
9天~ 63502503
8天~ 67312653
9天~ 71122803
9天~ 76203003
9天~ 80013153
9天~ 85093353
8天~ 90173553
8天~ 1600633
8天~ 1702673
9天~ 1803713
7天~ 1905753
7天~ 2032803
9天~ 2159853
型號
型號數量折扣標準
出貨日
有効周長
(mm)
皮帶長度
(英吋)
齒數

Loading...

基本資訊

皮帶形狀 5V 列数 1列 特性 耐熱 / 静電防止
付加機能 厚度(mm) 13.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767