(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準V型皮帶 C型

標準V型皮帶 C型

作為動力傳動的方法,最普及的皮帶。經濟實惠,且購買容易,更換也容易。

(i)請注意

  • 部分產品由於原材料短缺,導致長交期,還請見諒。實際交期請以詢價為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C70
C71
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79
C80
C81
C82
C83
C84
C85
C86
C87
C88
C89
C90
型號數量折扣標準
出貨日
有効周長
(mm)
皮帶長度
(英吋)
6天~ 76230
92天~ 78731
6天~ 81332
7天~ 83833
6天~ 86434
7天~ 88935
7天~ 91436
6天~ 94037
7天~ 96538
7天~ 99139
7天~ 101640
7天~ 104141
7天~ 106742
7天~ 109243
6天~ 111844
9天~ 114345
7天~ 116846
7天~ 119447
7天~ 121948
7天~ 124549
6天~ 127050
7天~ 129551
7天~ 132152
6天~ 134653
7天~ 137254
6天~ 139755
7天~ 142256
7天~ 144857
7天~ 147358
7天~ 149959
7天~ 152460
7天~ 154961
7天~ 157562
6天~ 160063
5天~ 162664
6天~ 165165
6天~ 167666
7天~ 170267
7天~ 172768
7天~ 175369
7天~ 177870
7天~ 180371
7天~ 185473
7天~ 188074
7天~ 190575
7天~ 193076
7天~ 195677
7天~ 198178
6天~ 200779
5天~ 203280
7天~ 205781
11天~ 208382
7天~ 210883
7天~ 213484
5天~ 215985
7天~ 218486
6天~ 221087
5天~ 223588
4天~ 226189
7天~ 228690

Loading...

基本資訊

皮帶形狀 C 列数 1列 特性 耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止
付加機能 厚度(mm) 14

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767