(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

POLYMAX皮帶

POLYMAX皮帶

透過60°以上的廣角V型形狀與高硬度優力膠的組合,為可抑制因摩擦所造成陷落的皮帶。
【特長】
・精巧且減少振動,可高速傳動。
・完成更精巧的設計且可降低成本。
・伸展度少且免保養。
・耐候性優異。
【用途】
・須避免因皮帶偏擺導致振動的機械,易引起皮帶脫落的垂直軸驅動(皮帶水平懸掛)規格。
・需要對臭氧、日光等耐候性的機械,及希望盡可能縮小皮帶輪徑的機械規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

POLYMAX皮帶的規格

POLIMAX皮帶的構造

a 背面齒型:材質為優力膠。藉由齒型提高繞曲性,也具有放熱效果。
b 芯線:伸展度小、也可抗繞曲疲勞,並實施特殊處理的聚酯樹脂線。
c 芯橡膠:耐磨耗性高,摩擦係數大的優力膠。

3M5M7M11M
3M1803M4255M280*5M670*7M500*7M1180*11M710*11M1700
3M1853M4375M290*5M690*7M515*7M1220*11M730*11M1750
3M1903M4505M300*5M710*7M530*7M1250*11M750*11M1800
3M1953M4625M307*5M730*7M545*7M1280*11M775*11M1850
3M2003M4755M315*5M750*7M560*7M1320*11M800*11M1900
3M2063M4875M325*5M775*7M580*7M1360*11M825*11M1950
3M2123M5005M335*5M800*7M600*7M1400*11M850*11M2000
3M2183M5155M345*5M805*7M615*7M1450*11M875*11M2060
3M2243M5305M355*5M825*7M630*7M1500*11M900*11M2120
3M2303M5455M365*5M850*7M650*7M1550*11M925*11M2180
3M2363M5605M375*5M875*7M670*7M1600*11M950*11M2240
3M2433M5805M387*5M900*7M690*7M1650*11M975*11M2300
3M2503M6005M400*5M925*7M710*7M1700*11M1000 
3M2583M6155M412*5M950*7M730*7M1750*11M1030 
3M2653M6305M425*5M975*7M750*7M1800*11M1060 
3M2723M6505M437*5M1000*7M775*7M1850*11M1090 
3M2803M6705M450*5M1030*7M800*7M1900*11M1120 
3M2903M6905M462*5M1060*7M825*7M1950*11M1150 
3M3003M7105M475*5M1090*7M850*7M2000*11M1180 
3M3073M7305M487*5M1120*7M875*7M2060*11M1220 
3M3153M750*5M500*5M1150*7M900*7M2120*11M1250 
3M325 *5M515*5M1180*7M925*7M2180*11M1280 
3M335 *5M530*5M1220*7M950*7M2240*11M1320 
3M345 *5M545*5M1250*7M975*7M2300*11M1360 
3M355 *5M560*5M1280*7M1000 *11M1400 
3M365 *5M580*5M1320*7M1030 *11M1450 
3M375 *5M600*5M1360*7M1060 *11M1500 
3M387 *5M615*5M1400*7M1090 *11M1550 
3M400 *5M630*5M1450*7M1120 *11M1600 
3M412 *5M650*5M1500*7M1150 *11M1650 
   *5M1850    

POLYMAX皮帶截面尺寸

截面尺寸圖

截面尺寸圖

種類3M5M7M11M
截面尺寸
(a×b)
3×2mm5×3mm7×5mm11×7mm

多槽POLYMAX皮帶截面尺寸

截面尺寸圖(溝槽數:2)

截面尺寸圖(溝槽數:2)

截面尺寸圖(溝槽數:3)

截面尺寸圖(溝槽數:3)

溝槽數23
皮帶型5M7M11M5M7M11M
a9.815.624.415.124.137.6
b3.55.37.03.55.37.0
p5.38.513.25.38.513.2
型號
3M243
3M307
3M500
5M280
5M315
5M325
5M345
5M355
5M365
5M375
5M387
5M412
5M425
5M437
5M450
5M475
5M500
5M515
5M530
5M560
5M600
5M615
5M650
5M690
5M710
5M800
7M500
7M530
7M560
7M580
7M690
7M875
11M1400
11M1450
型號數量折扣標準
出貨日
皮帶形狀 有効周長
(mm)
厚度
(mm)
10天~ 3M2432
4天~ 3M3072
4天~ 3M5002
4天~ 5M2803.4
4天~ 5M3153.4
4天~ 5M3253.4
4天~ 5M3453.4
4天~ 5M3553.4
4天~ 5M3653.4
4天~ 5M3753.4
4天~ 5M3873.4
4天~ 5M4123.4
4天~ 5M4253.4
4天~ 5M4373.4
4天~ 5M4503.4
4天~ 5M4753.4
4天~ 5M5003.4
4天~ 5M5153.4
4天~ 5M5303.4
4天~ 5M5603.4
4天~ 5M6003.4
9天~ 5M6153.4
4天~ 5M6503.4
4天~ 5M6903.4
4天~ 5M7103.4
10天~ 5M8003.4
4天~ 7M5005.5
4天~ 7M5305.5
6天~ 7M5605.5
6天~ 7M5805.5
4天~ 7M6905.5
6天~ 7M8755.5
9天~ 11M14007
4天~ 11M14507

Loading...

  1. 1

基本資訊

列数 1列 特性 耐屈曲 / 耐摩耗 付加機能

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767