(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

縫紉機皮帶MB

縫紉機皮帶MB

透明且外觀優美的輕負荷傳動用小型皮帶。
【特長】
・繞曲性佳,可在小尺寸皮帶輪徑下使用。
・耐磨耗性優異,可潔淨的運轉。
・可減少運轉中的滑動。
・具優異的耐油性。
・最小皮帶輪徑可對應至18mm。
【用途】
・用於縫紉機、家電產品、精密機械等。
・輕負荷、無塵傳動用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

優力膠MB皮帶的特長

優力膠MB皮帶的外觀

優力膠MB皮帶的外觀

皮帶溝槽尺寸圖

皮帶溝槽尺寸圖

皮帶公稱與截面尺寸

皮帶類型單面齒型
皮帶型MB
寬度a(mm)6.0
高度b(mm)4.0
角度θ(゜)40
標示範例

標準皮帶尺寸表

皮帶型MB
皮帶類型單面齒型
a×b(mm)6.0×4.0




250
260
270
420
430
440
280
290
300
450
460
470
310
320
330
480
490
500
340
345
350
510
520
530
360
365
370
540
550
560
380
385
390
640
760
395
400
410
 

皮帶輪溝槽形狀和溝槽尺寸

皮帶輪直徑皮帶Wo
參考
(min)
MB
皮帶高度4.0mm
最小寬度(W)最小高度(h)θR
16~30mm5.44.536゜0.85.6
30mm以上5.44.538゜0.85.6
型號
MB-250
MB-260
MB-270
MB-280
MB-290
MB-300
MB-310
MB-320
MB-330
MB-340
MB-345
MB-350
MB-360
MB-365
MB-370
MB-380
MB-385
MB-390
MB-395
MB-400
MB-410
MB-420
MB-430
MB-440
MB-450
MB-460
MB-470
MB-480
MB-490
MB-500
MB-510
MB-520
MB-530
MB-540
MB-550
MB-560
MB-640
MB-760
型號數量折扣標準
出貨日
有効周長
(mm)
4天~ 250
4天~ 260
4天~ 270
4天~ 280
4天~ 290
4天~ 300
4天~ 310
4天~ 320
4天~ 330
9天~ 340
9天~ 345
4天~ 350
4天~ 360
9天~ 365
4天~ 370
4天~ 380
9天~ 385
9天~ 390
9天~ 395
4天~ 400
9天~ 410
9天~ 420
9天~ 430
9天~ 440
9天~ 450
4天~ 460
9天~ 470
9天~ 480
9天~ 490
4天~ 500
9天~ 510
9天~ 520
9天~ 530
9天~ 540
9天~ 550
4天~ 560
4天~ 640
9天~ 760

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

皮帶形狀 MB 列数 1列 特性 耐油 / 耐摩耗
付加機能 橢圓狀 厚度(mm) 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767