(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MAXSTAR多槽楔型V型皮帶 3V型

MAXSTAR多槽楔型V型皮帶 3V型

具有獨特的窄寬度形狀且擁有高傳動能力的V型皮帶。
【特長】
・可進行節能、精巧的設計。
・可進行最快達40m/sec的高速運轉。
・耐候性、防靜電性優異。
・所有皮帶皆為「自由設定」型,對繞掛多條皮帶有效且尺寸穩定性佳。
・多槽皮帶輪將安裝容易的襯套型標準化。

(i)請注意

  • 部分產品由於原材料短缺,導致長交期,還請見諒。實際交期請以詢價為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2R3V1000
2R3V1060
2R3V1120
2R3V1180
2R3V1250
2R3V1320
2R3V1400
2R3V450
2R3V475
2R3V500
2R3V530
2R3V560
2R3V600
2R3V630
2R3V670
2R3V710
2R3V750
2R3V800
2R3V850
2R3V900
2R3V950
3R3V1000
3R3V1060
3R3V1120
3R3V1180
3R3V1250
3R3V1320
3R3V1400
3R3V450
3R3V475
3R3V500
3R3V530
3R3V560
3R3V600
3R3V630
3R3V670
3R3V710
3R3V750
3R3V800
3R3V850
3R3V900
3R3V950
4R3V1000
4R3V1060
4R3V1120
4R3V1180
4R3V1250
4R3V1320
4R3V1400
4R3V450
4R3V475
4R3V500
4R3V530
4R3V560
4R3V600
4R3V630
4R3V670
4R3V710
4R3V750
4R3V800
型號數量折扣標準
出貨日
有効周長
(mm)
皮帶長度
(英吋)
齒數
9天~ 25401002
8天~ 26921062
9天~ 28451122
8天~ 29971182
6天~ 31751252
8天~ 33531322
6天~ 35561402
5天~ 1143452
8天~ 120747.52
7天~ 1270502
8天~ 1346532
6天~ 1422562
4天~ 1524602
6天~ 1600632
7天~ 1702672
4天~ 1803712
6天~ 1905752
7天~ 2032802
7天~ 2159852
8天~ 2286902
8天~ 2413952
8天~ 25401003
9天~ 26921063
8天~ 28451123
7天~ 29971183
6天~ 31751253
6天~ 33531323
8天~ 35561403
8天~ 1143453
9天~ 1207473
6天~ 1270503
8天~ 1346533
7天~ 1422563
4天~ 1524603
8天~ 1600633
8天~ 1702673
7天~ 1803713
6天~ 1905753
7天~ 2032803
7天~ 2159853
8天~ 2286903
9天~ 2413953
9天~ 25401004
8天~ 26921064
9天~ 28451124
8天~ 29971184
9天~ 31751254
8天~ 33531324
7天~ 35561404
9天~ 1143454
6天~ 120747.54
8天~ 1270504
8天~ 1346534
9天~ 1422564
7天~ 1524604
9天~ 1600634
6天~ 1702674
7天~ 1803714
6天~ 1905754
9天~ 2032804

Loading...

基本資訊

皮帶形狀 3V 列数 1列 特性 耐熱 / 静電防止
付加機能 厚度(mm) 8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767