(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓紋旋鈕 KS

壓紋旋鈕 KS

義大利設計的酚醛樹脂製旋鈕。
【特長】
・黑色酚醛樹脂製外螺牙規格
・表面亮澤美觀
・使用溫度為max:110℃、min:-20℃
【用途】
・最適合用於鎖緊、鬆開治具

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

  • 旋鈕:黑色酚醛樹脂
  • 螺絲:鋼材SUM22L、三價鉻酸鹽
尺寸圖

尺寸圖

單位:mm

型號DMLdHhh1(g)
KS-15×10-A15M4×P0.710111120.34
KS-15×16-A165
KS-15×10-BM5×P0.810
KS-15×16-B166
KS-20×1022M6×P1.010151449
KS-20×161610
KS-25×16261818614
KS-25×252516
KS-30×1631M8×P1.25162425
KS-30×252528
KS-35×2536252723838
KS-35×404042
KS-40×3040M10×P1.53029261059
KS-50×40504036321294
型號
KS-15X10-A
KS-15X10-B
KS-15X16-A
KS-15X16-B
KS-20X10
KS-20X16
KS-25X16
KS-25X25
KS-30X16
KS-30X25
KS-35X25
KS-35X40
KS-40X30
KS-50X40
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
4天~ M4101511
5天~ M5101511
4天~ M4161511
5天~ M5161511
4天~ M6102214
4天~ M6162214
5天~ M6162618
5天~ M6252618
4天~ M8163118
5天~ M8253118
5天~ M8253623
5天~ M8403623
5天~ M10304026
5天~ M10405032

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 圓型 安裝部的種類 外螺牙(軸頸) 圓形 種類 圓筒型
側面部加工 凹坑 附加功能 外螺牙前端加工
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色酚醛樹脂 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 鋼材SUM22L 安裝部 表面處理 三價鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767