(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
旋鈕的周圍施以縱向壓紋,易於使用。
【特長】
・旋鈕的外周有縱向壓紋加工,不鏽鋼製的堅固旋鈕。
・有外螺牙、內螺牙,亦備有鍍鎳鉻規格和不鏽鋼製產品。
【用途】
・最適合用於鎖緊、鬆開治具。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質:SUM22
表面加工:鍍鉻
材質:不鏽鋼SUS303
單位:mm
型號 | 型號 | M | L | D | H | d | h | h1 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKS-4×6 | TKS-4×6-sus | M4×P0.7 | 6 | 16 | 8.5 | 8 | 6.0 | 2.5 | 9 |
TKS-4×10 | TKS-4×10-sus | 10 | 10 | ||||||
TKS-4×16 | TKS-4×16-sus | 16 | 10 | ||||||
TKS-5×10 | TKS-5×10-sus | M5×P0.8 | 10 | 20 | 11.5 | 10 | 7.5 | 4.0 | 15 |
TKS-5×15 | TKS-5×15-sus | 15 | 18 | ||||||
TKS-5×20 | TKS-5×20-sus | 20 | 20 | ||||||
TKS-6×15 | TKS-6×15-sus | M6×P1.0 | 15 | 24 | 15.0 | 12 | 10.0 | 5.0 | 25 |
TKS-6×20 | TKS-6×20-sus | 20 | 27 | ||||||
TKS-6×25 | TKS-6×25-sus | 25 | 29 | ||||||
TKS-6×30 | TKS-6×30-sus | 30 | 30 | ||||||
TKS-8×20 | TKS-8×20-sus | M8×P1.25 | 20 | 30 | 18.0 | 16 | 12.0 | 6.0 | 60 |
TKS-8×25 | TKS-8×25-sus | 25 | 63 | ||||||
TKS-8×30 | TKS-8×30-sus | 30 | 65 | ||||||
TKS-10×25 | TKS-10×25-sus | M10×P1.5 | 25 | 36 | 23.0 | 20 | 15.0 | 8.0 | 115 |
TKS-10×30 | TKS-10×30-sus | 30 | 119 | ||||||
TKS-10×40 | TKS-10×40-sus | 40 | 125 |
單位:mm
型號 | 型號 | M | D | H | d | h | h1 | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKN-4 | TKN-4-sus | M4×P0.7 | 16 | 8.5 | 8 | 6.0 | 2.5 | 7 |
TKN-5 | TKN-5-sus | M5×P0.8 | 20 | 11.5 | 10 | 7.5 | 4.0 | 15 |
TKN-6 | TKN-6-sus | M6×P1.0 | 24 | 15.0 | 12 | 10.0 | 5.0 | 25 |
TKN-8 | TKN-8-sus | M8×P1.25 | 30 | 18.0 | 16 | 12.0 | 6.0 | 45 |
TKN-10 | TKN-10-sus | M10×P1.5 | 36 | 23.0 | 20 | 15.0 | 8.0 | 90 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 安裝部 直徑(mm) | 安裝部 長度 (mm) | 外螺牙前端加工 | 安裝部加工 | 旋鈕 材質 | 旋鈕 表面處理 | 安裝部 材質 | 安裝部 表面處理 | 旋鈕 外徑 (φ) | 旋鈕 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 內螺牙(軸頸) | M4 | 8.5 | - | 貫通 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 16 | 8.5 | ||
6天~ | 內螺牙(軸頸) | M4 | 8.5 | - | 貫通 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 16 | 8.5 | ||
6天~ | 內螺牙(軸頸) | M5 | 11.5 | - | 貫通 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 20 | 11.5 | ||
6天~ | 內螺牙(軸頸) | M5 | 11.5 | - | 貫通 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 20 | 11.5 | ||
6天~ | 內螺牙(軸頸) | M6 | 15 | - | 貫通 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 24 | 15 | ||
4天~ | 內螺牙(軸頸) | M6 | 15 | - | 貫通 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 24 | 15 | ||
6天~ | 內螺牙(軸頸) | M8 | 18 | - | 貫通 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 30 | 18 | ||
4天~ | 內螺牙(軸頸) | M8 | 18 | - | 貫通 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 30 | 18 | ||
6天~ | 內螺牙(軸頸) | M10 | 23 | - | 貫通 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 36 | 23 | ||
4天~ | 內螺牙(軸頸) | M10 | 23 | - | 貫通 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 36 | 23 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M4 | 6 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 16 | 8.5 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M4 | 10 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 16 | 8.5 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M4 | 10 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 16 | 8.5 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M4 | 16 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 16 | 8.5 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M4 | 16 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 16 | 8.5 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M5 | 10 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 20 | 11.5 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M5 | 10 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 20 | 11.5 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M5 | 15 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 20 | 11.5 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M5 | 15 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 20 | 11.5 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M5 | 20 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 20 | 11.5 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M5 | 20 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 20 | 11.5 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 15 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 24 | 15 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 15 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 24 | 15 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 20 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 24 | 15 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 20 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 24 | 15 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 25 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 24 | 15 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 25 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 24 | 15 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 30 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 24 | 15 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M6 | 30 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 24 | 15 | ||
13天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 20 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 30 | 18 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 20 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 30 | 18 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 25 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 30 | 18 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 25 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 30 | 18 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 30 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 30 | 18 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M8 | 30 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 30 | 18 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 25 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 36 | 23 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 25 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 36 | 23 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 30 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 36 | 23 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 30 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 36 | 23 | ||
6天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 40 | 無 | - | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | [鋼] 鋼材SUM22 | 鍍鉻 | 36 | 23 | ||
4天~ | 外螺牙(軸頸) | M10 | 40 | 無 | - | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS303 | 無 | 36 | 23 |
Loading...
本體 種類 | 圓型 | 圓形 種類 | 圓筒型 | 側面部加工 | 壓紋 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 止迴螺絲加工 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策