(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KDHMS/KDHFS 不鏽鋼手動旋鈕

KDHMS/KDHFS 不鏽鋼手動旋鈕

【特長】
・全不鏽鋼製的握把旋鈕。耐腐蝕性優異。
・外周凹槽順手好握,提高操作性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KDHFS-20-M5
KDHFS-20-M5-HP
KDHFS-24-M6
KDHFS-24-M6-HP
KDHFS-28-M8
KDHFS-28-M8-HP
KDHMS-20-M5-10-HP
KDHMS-20-M5-16-HP
KDHMS-24-M6-16-HP
KDHMS-24-M6-20
KDHMS-24-M6-20-HP
KDHMS-24-M6-25
KDHMS-24-M6-25-HP
KDHMS-28-M8-16
KDHMS-28-M8-16-HP
KDHMS-28-M8-20
KDHMS-28-M8-20-HP
KDHMS-28-M8-30
KDHMS-28-M8-30-HP
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 止迴螺絲加工 旋鈕 表面處理 安裝部 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
8天~ 內螺牙M58-固定孔噴砂噴砂2013
8天~ 內螺牙M58-固定孔[其他] 研磨滾筒研磨2013
8天~ 內螺牙M69-固定孔噴砂噴砂2415
8天~ 內螺牙M69-固定孔[其他] 研磨滾筒研磨2415
8天~ 內螺牙M810-固定孔噴砂噴砂2817
8天~ 內螺牙M810-固定孔[其他] 研磨滾筒研磨2817
8天~ 外螺牙M510--[其他] 研磨滾筒研磨2013
8天~ 外螺牙M516--[其他] 研磨滾筒研磨2013
8天~ 外螺牙M616--[其他] 研磨滾筒研磨2415
8天~ 外螺牙M620--噴砂噴砂2415
8天~ 外螺牙M620--[其他] 研磨滾筒研磨2415
8天~ 外螺牙M625--噴砂噴砂2415
8天~ 外螺牙M625--[其他] 研磨滾筒研磨2415
8天~ 外螺牙M816--噴砂噴砂2817
8天~ 外螺牙M816--[其他] 研磨滾筒研磨2817
8天~ 外螺牙M820--噴砂噴砂2817
8天~ 外螺牙M820--[其他] 研磨滾筒研磨2817
8天~ 外螺牙M830--噴砂噴砂2817
8天~ 外螺牙M830--[其他] 研磨滾筒研磨2817

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 圓形 種類 圓筒形 側面部加工 淺凹槽
附加功能 旋鈕 材質 SUS304 安裝部 材質 SUS304

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767