(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 |
---|
RTS-2000W-P100 |
RTS-2003W-P100 |
RTS-2006W-P100 |
RTS-2007W-P100 |
RTS-2008W-P100 |
RTS-2010W-P100 |
RTS-2011W-P100 |
RTS-2012W-P100 |
RTS-2013W-P100 |
RTS-2016W-P100 |
RTS-2017W-P100 |
RTS-2018W-P100 |
RTS-2022W-P100 |
RTS-2026W-P100 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體外徑 (φ) | 本體高度 (mm) | 螺牙規格 | 螺牙長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 19天 | 10 | 11 | 6 | M3 | 6 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 11 | 6 | M3 | 16 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 11 | 6 | M4 | 8 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 11 | 6 | M4 | 12 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 11 | 6 | M4 | 16 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 14 | 7 | M4 | 8 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 14 | 7 | M4 | 10 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 14 | 7 | M4 | 12 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 14 | 7 | M4 | 16 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 14 | 7 | M5 | 9 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 14 | 7 | M5 | 15 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 14 | 7 | M5 | 27 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 17 | 8 | M5 | 9 | ||
包裝數為100 | 19天 | 10 | 17 | 8 | M6 | 12 |
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 安裝部的種類 | 外螺牙 | 側面部加工 | 壓紋 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 聚醯胺(PA) | 顏色 | 白色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策