(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・尼龍製的外螺牙旋鈕。
・也備有螺絲由不鏽鋼製成,具高防鏽效果的類型。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
max 80℃、min -20℃
型號 | D | M | L | H | D1 | d | h | h1 | l | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-40×30 | 40 | M8×P1.25 | 30 | 25 | 18 | 14 | 13 | 12 | 10 | 45 |
PK-40×40 | 40 | 50 | ||||||||
PK-40×50 | 50 | 55 | ||||||||
PK-50×30 | 50 | M10×P1.5 | 30 | 32 | 22 | 17 | 17 | 15 | 16 | 75 |
PK-50×40 | 40 | 80 | ||||||||
PK-50×50 | 50 | 90 | ||||||||
PK-63×30 | 63 | M12×P1.75 | 30 | 40 | 26 | 21 | 21 | 19 | 19 | 140 |
PK-63×40 | 40 | 150 | ||||||||
PK-63×50 | 50 | 160 | ||||||||
PK-80×40 | 80 | M16×P2.0 | 40 | 50 | 32 | 25 | 25 | 25 | 23 | 270 |
PK-80×50 | 50 | 285 | ||||||||
PK-80×60 | 60 | 300 |
型號 |
---|
PK-40X30 |
PK-40X40 |
PK-40X50 |
PK-50X30 |
PK-50X40 |
PK-50X50 |
PK-63X30 |
PK-63X40 |
PK-63X50 |
PK-80X40 |
PK-80X50 |
PK-80X60 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 直徑(mm) | 安裝部 長度 (mm) | 旋鈕 外徑 (φ) | 旋鈕 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | M8 | 30 | 40 | 25 | ||
5天~ | M8 | 40 | 40 | 25 | ||
5天~ | M8 | 50 | 40 | 25 | ||
5天~ | M10 | 30 | 50 | 32 | ||
5天~ | M10 | 40 | 50 | 32 | ||
5天~ | M10 | 50 | 50 | 32 | ||
5天~ | M12 | 30 | 63 | 40 | ||
5天~ | M12 | 40 | 63 | 40 | ||
5天~ | M12 | 50 | 63 | 40 | ||
5天~ | M16 | 40 | 80 | 50 | ||
5天~ | M16 | 50 | 80 | 50 | ||
5天~ | M16 | 60 | 80 | 50 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 安裝部的種類 | 外螺牙(軸頸) | 側面部加工 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
多角形 種類 | 六角形 | 附加功能 | 無 | 外螺牙前端加工 | 無 |
止迴螺絲加工 | 無 | 旋鈕 材質 | 黑色尼龍樹脂PA6 | 旋鈕 表面處理 | 無 |
安裝部 材質 | 鋼材SUM22 | 安裝部 表面處理 | 黑色三價鉻酸鹽 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策