(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

攻牙盲孔旋鈕 BTK-L

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

攻牙盲孔旋鈕 BTK-L 尺寸圖

產品規格

材質、表面處理

  • 旋鈕:黑色酚醛樹脂
  • 螺絲:鋼材SUM22L、三價鉻酸鹽

使用溫度

  • max110℃ min-20℃

規格表

單位:mm
型號DMLdHhh1(g)
BTK-30×1032M6×P1.0101923110.317
BTK-30×161618
BTK-30×202020
BTK-30×353525
BTK-40×1640M8×P1.251621271235
BTK-40×252538
BTK-40×353540
BTK-40×454543
BTK-50×2050M10×P1.52025331463
BTK-50×303066
BTK-50×404070
BTK-50×505073
BTK-60×20602027371787
BTK-60×303092
BTK-60×404098
BTK-60×5050101
BTK-60×25-BM12×P1.7525105
BTK-60×30-B30110
BTK-60×40-B40118
BTK-60×50-B50128
型號
BTK-30X10
BTK-30X16
BTK-30X20
BTK-30X35
BTK-40X16
BTK-40X25
BTK-40X35
BTK-40X45
BTK-50X20
BTK-50X30
BTK-50X40
BTK-50X50
BTK-60X20
BTK-60X25-B
BTK-60X30
BTK-60X30-B
BTK-60X40
BTK-60X40-B
BTK-60X50
BTK-60X50-B
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ M6103223
4天~ M6163223
5天~ M6203223
5天~ M6353223
5天~ M8164027
5天~ M8254027
5天~ M8354027
5天~ M8454027
5天~ M10205033
5天~ M10305033
5天~ M10405033
5天~ M10505033
5天~ M10206037
5天~ M12256037
5天~ M10306037
5天~ M12306037
5天~ M10406037
5天~ M12406037
5天~ M10506037
5天~ M12506037

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 外螺牙(軸頸) 側面部加工
多角形 種類 五角形 附加功能 外螺牙前端加工
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色酚醛樹脂 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 鋼材SUM22L 安裝部 表面處理 三價鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767