(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

工程塑膠旋鈕(不鏽鋼) PK-sus

工程塑膠旋鈕(不鏽鋼) PK-sus

【特長】
・可於軸轂中心加工中心孔、鉸孔、攻牙孔,請從中選擇。
・也備有螺絲由不鏽鋼製成,具高防鏽效果的旋鈕。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

工程塑膠旋鈕(不鏽鋼) PK-sus 尺寸圖

產品規格

材質、表面處理

  • 旋鈕:黑色尼龍樹脂PA6
  • 螺絲:不鏽鋼SUS303

使用溫度

max 80℃、min -20℃

規格表

中央孔型

單位:mm
型號Dd1dHhh1(g)
PK-40-C-sus4051425131133
PK-50-C-sus501732171560
PK-63-C-sus6321402120105
PK-80-C-sus8025502524210

鉸孔型

單位:mm
型號Dd2l1dHhh1(g)
PK-40-R-sus408161425131124
PK-50-R-sus5010191732171547
PK-63-R-sus6312232140212090
PK-80-R-sus80162825502524160

攻牙孔型

單位:mm
型號DMl2dHhh1(g)
PK-40-T-sus40M8×P1.25121425131126
PK-50-T-sus50M10×P1.5161732171550
PK-63-T-sus63M12×P1.752021402120100
PK-80-T-sus80M16×P2.02425502524175
型號
PK-40-C-SUS
PK-40-R-SUS
PK-40-T-SUS
PK-50-C-SUS
PK-50-R-SUS
PK-50-T-SUS
PK-63-C-SUS
PK-63-R-SUS
PK-63-T-SUS
PK-80-C-SUS
PK-80-R-SUS
PK-80-T-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
安裝部加工 旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ 中心孔5-固定孔4025
5天~ 中心孔816鉸孔4025
5天~ 內螺牙(軸頸)M812固定孔4025
5天~ 中心孔5-固定孔5032
5天~ 中心孔1019鉸孔5032
5天~ 內螺牙(軸頸)M1016固定孔5032
5天~ 中心孔5-固定孔6340
5天~ 中心孔1223鉸孔6340
5天~ 內螺牙(軸頸)M1220固定孔6340
5天~ 中心孔5-固定孔8050
5天~ 中心孔1628鉸孔8050
4天~ 內螺牙(軸頸)M1624固定孔8050

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 側面部加工 多角形 種類 六角形
附加功能 止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色尼龍樹脂PA6
旋鈕 表面處理 安裝部 材質 不鏽鋼SUS303 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767