(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

壓紋旋鈕 開槽型

壓紋旋鈕 開槽型

Knurled Knobs/Flat Head Screwdriver
【特色】
・圓形的壓紋旋鈕。
・有開槽型的附加機能。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
NOBWSUM24L三價鉻酸鹽
NOOSWSUS303髮絲紋處理

規格表

型式L
NKOSJ4
NOBW3

12
10
型式L選擇DA1tW1
TypeM
(粗螺紋)
NOBW
NOOSW
361052.511.51.8
46101673.51.21.51.8
51016201141.421.8
610162025301351.521.8

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NOBW3-6
NOBW3-10
NOBW4-6
NOBW4-10
NOBW4-16
NOBW5-10
NOBW5-16
NOBW5-20
NOBW6-10
NOBW6-16
NOBW6-20
NOBW6-25
NOBW6-30
NOOSW3-6
NOOSW3-10
NOOSW4-6
NOOSW4-10
NOOSW4-16
NOOSW5-10
NOOSW5-16
NOOSW5-20
NOOSW6-10
NOOSW6-16
NOOSW6-20
NOOSW6-25
NOOSW6-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部尺寸 安裝部 長度 L
(mm)
本體 材質 本體 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 t
(mm)
4天~ 1036[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻52.5
4天~ 10310[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻52.5
4天~ 1046[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻73.5
4天~ 10410[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻73.5
4天~ 10416[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻73.5
4天~ 10510[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻114
4天~ 10516[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻114
4天~ 10520[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻114
4天~ 10610[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻135
4天~ 10616[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻135
4天~ 10620[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻135
4天~ 10625[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻135
4天~ 10630[鋼] SUM24L[電鍍] 鍍三價鉻135
4天~ 1036[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理52.5
4天~ 10310[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理52.5
4天~ 1046[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理73.5
4天~ 10410[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理73.5
4天~ 10416[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理73.5
4天~ 10510[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理114
4天~ 10516[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理114
4天~ 10520[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理114
4天~ 10610[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理135
4天~ 10616[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理135
4天~ 10620[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理135
4天~ 10625[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理135
4天~ 10630[不鏽鋼] SUS303髮絲紋處理135

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 外螺牙 圓形 種類 圓筒形
側面部加工 壓紋 附加功能 開槽型 外螺牙前端加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767