(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
扭矩鉸鏈在動作範圍內的往復扭矩恆定。
【特長】
・採用可固定於任意角度的自由止動規格。
・新增扭矩0.7N・m規格。
・在動作範圍內,往復扭矩恆定。
・通過2萬次開閉測試。
・使用溫度:0~40℃。
・開閉角度:360°。
【用途】
・適用於液晶顯示器與監視攝影機等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體種類 | 特殊形 | 用途 | 標準 / 耐腐蝕性 | 本體材質 | 不鏽鋼(SUS430) |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 附扭矩功能 | 安裝方法 | 螺絲固定 | 安裝孔 | 平頭孔 |
本體表面處理 | 滾筒研磨 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策