(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MIRAPRO
真空配管用的NW法蘭密封面保護蓋。
【特長】
・聚乙烯製,最適合密封面的保護。
・備有KF10~KF100的豐富種類。
・材質:聚乙烯。
【用途】
・作為產品輸送或保管時的密封面保護蓋。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
COSMOTEC
於側面法蘭裝設墊片時,可防止墊片掉落。
【特色】
・ICF70以上尺寸皆可使用。
・固定於法蘭溝槽上使用。
・以垂直於法蘭的狀態連結使用,可防止墊片脫落。
【用途】
・因是插入ICF法蘭洩漏溝槽的規格,無法用於無洩漏溝槽之ICF法蘭。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
COSMOTEC
固定ICF法蘭用的螺栓類產品。
【特色】
・將ICF34~ICF253規格標準化製成商品。
・備有標準法蘭用的螺栓・螺帽・墊圈。
・另有轉換法蘭、螺孔用螺栓、墊圈。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
COSMOTEC
固定ICF法蘭用的螺栓類產品。
【特色】
・將ICF34~ICF253的規格標準化。
・備有標準法蘭用的螺栓、螺帽、墊圈。
・另有轉換法蘭、螺孔用螺栓、墊圈。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
種類 |
規格 |
材質 |
法蘭尺寸(公稱) |
廠牌 | MIRAPRO | COSMOTEC | COSMOTEC | COSMOTEC |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
種類 | 保護零件 | 墊片固定用治具 | 螺栓・螺帽・墊圈 | 螺栓・螺帽・墊圈 |
規格 | NW/KF規格 | ICF規格 | ICF規格 | ICF規格 |
材質 | 樹脂 | 其他 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
法蘭尺寸(公稱) | NW(KF)16 / NW(KF)25 / NW(KF)50 / NW(KF)80 / NW(KF)100 | - | ICF203 | ICF34 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策