(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ICF規格 螺栓・螺帽・墊圈【包裝數為25】

VACUUM PIPING COMPONENT

ICF規格 螺栓・螺帽・墊圈

固定ICF法蘭用的螺栓類產品。
【特色】
・將ICF34~ICF253規格標準化製成商品。
・備有標準法蘭用的螺栓・螺帽・墊圈。
・另有轉換法蘭、螺孔用螺栓、墊圈。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BNW-M8X55L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 ボルト・ナット・ワッシャー:関連画像
 

商品規格

  • 材質:SUS 304

規格表

型號規格尺寸螺絲公稱L
BNW-M4X20LICF 34M420
BNW-M6X35LICF 70M635
BNW-M8X45LICF 114M845
BNW-M8X50LICF 152M850
BNW-M8X55LICF 203M855
BNW-M8X60LICF 253M860
型號
BNW-M8X55L
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為25

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 螺栓・螺帽・墊圈 規格 ICF規格 材質 不鏽鋼
法蘭尺寸(公稱) ICF203 材質詳情 SUS304 長度 L(mm) 55

ICF規格 螺栓・螺帽・墊圈的型號BNW-M8X55L頁面。
記載關於型號BNW-M8X55L之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767