(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MIRAPRO
兩端NW法蘭的成形波紋管。
【特長】
・在波紋管環境為內側真空、外側大氣下可使用。
・備有KF10~KF100的豐富種類。
・溫度未達250℃時,可使用壽命達10,000次。
・真空配管用的成形波紋管(NW法蘭)。
【用途】
・可使用於吸收真空配管的誤差與振動。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 23天~ |
---|
COSMOTEC
【特色】
・與真空泵連接,主要為高真空用途。
・擁有管端(1/4、3/8、1/2)、通用接頭端(Swagelok)類型等齊全的標準規格品。
・並備有加上編織外層可適用於高壓線的類型。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MIRAPRO
真空用途之兩端管端可撓性軟管。可撓性軟管的環境為在內側真空、外側大氣下使用。
【特長】
・備有φ6.35、9.52、12.7(管外徑6.35、9.52、12.7mm)之豐富種類。
・內部加壓使用時,也備有裝配有防止挫曲編織管的可撓性軟管。
・也可進行可撓性軟管內面的研磨或在兩端焊接接頭。
・容易在現場配置,因此在裝置的設計上不可或缺。與真空配管不同,構造上不易傳達裝置的振動。
・不鏽鋼材料(SUS316L)製可撓性軟管的泛用性高,除了真空用途外,也可活用於流體用途。
【用途】
・可廣泛使用於半導體、液晶製造裝置的真空精密機械、排氣裝置、分析機器、加速器、各種檢查機器。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MIRAPRO
真空用途之兩端NW法蘭可撓性軟管。
【特長】
・本產品在軟管內側為真空、外側為大氣的條件下使用。
・備有NW10~NW100的豐富種類。
・內部加壓使用時,也可提供裝配有防止挫曲編織管的可撓性軟管。
・真空配管用的可撓性軟管(兩端NW法蘭)。
【用途】
・用於在真空機器間彈性彎曲連接的軟管。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MIRAPRO
兩端JIS(VG、VF)的成形波紋管。
【特長】
・在波紋管環境為內側真空、外側大氣下可使用。
・備有JIS(VG、VF)法蘭20~250的豐富種類。
・可使用於溫度未達250℃。
・可使用壽命達10,000次。
・可實現配合使用的螺牙數。
【用途】
・可使用於吸收真空配管的誤差與振動。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
MIRAPRO
兩端焊接有焊接用管的成形波紋管。
【特長】
・在波紋管環境為內側真空、外側大氣下可使用。
・溫度未達250℃時,可使用壽命達10000次。
・單側作成管端,可焊接各種形狀的法蘭。
・也可進行與真空配管的接合,提高設計的自由度。
【用途】
・可使用於吸收真空配管的誤差與吸收振動。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
種類 |
材質 |
外徑 |
內徑 |
連接部種類 |
廠牌 | MIRAPRO | MISUMI | MISUMI | MIRAPRO | COSMOTEC | MIRAPRO | COSMOTEC | COSMOTEC | MIRAPRO | MIRAPRO | MIRAPRO | COSMOTEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 23天~ | 7天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
種類 | 波紋管 | 氣壓管・軟管 | 彎曲軟管 | 彎曲軟管 | 彎曲軟管 | 彎曲軟管 | 彎曲軟管 | 氣壓管・軟管 | 彎曲軟管 | 波紋管 | 波紋管 | 彎曲軟管 |
材質 | 不鏽鋼 | 優力膠 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 泛用橡膠 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
外徑 | 33 ~ 109 | 4 ~ 6 | 8.5 ~ 86 | 8.9 ~ 19.4 | 8.9 | 8.9 ~ 19.4 | 24.8 ~ 59 | 18 ~ 100 | 24.8 ~ 59 | 33 ~ 176 | 33 ~ 58 | 8.9 ~ 19.4 |
內徑 | 22.5 ~ 89.7 | 2.5 ~ 4 | 5.5 ~ 66 | 5.4 ~ 15 | 5.4 | 5.4 ~ 15 | 20 ~ 50 | 6 ~ 50 | 20 ~ 50 | 22.5 ~ 156.5 | 22.5 ~ 42.7 | 5.4 ~ 15 |
連接部種類 | NW/KF法蘭 | - | NW/KF法蘭 / JIS法蘭 / 管端 / 精巧型 | VCR | Swagelok | 管端 | NW/KF法蘭 | - | NW/KF法蘭 | JIS法蘭 | 管端 | 管端 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策