(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PC(聚碳酸酯) 幾米螺絲

PC(聚碳酸酯) 幾米螺絲

具有耐衝擊性、透明性的聚碳酸酯製幾米樹脂螺絲。
【特長】
・兼具取得良好平衡的機械特性、電氣特性。
・使用成本較低廉。
・銷售單位:散裝(可購買一個)。
・螺牙種類:公制粗螺紋。
・材質:PC。
・安裝孔形狀:一字孔。
【用途】
・在電氣電子領域,大多使用於須有絕緣性的場所。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PC/幾米螺絲尺寸圖和尺寸

PC/幾米螺絲尺寸圖
MM3M4M6
螺距/Pitch0.50.71
L41,000
61,0001,000

販售單位 Quantity

表中著色部分,標準色為黑色(型號 PC-BK/SS)。

型號
PC-BK/SS-M6-L6
PC/SS-M3-L4
PC/SS-M4-L6
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱(M) 長度L或I(mm) 間距
(mm)
4天~ 661
4天~ 340.5
4天~ 460.7

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 一字孔 基本形狀 止迴螺絲
材質 樹脂 表面處理(詳細) 螺牙種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 標準
樹脂材質 PC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767