(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

聚碳酸酯內六角孔止迴螺絲

聚碳酸酯內六角孔止迴螺絲

【材質】聚碳酸酯。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【樹脂材質】PC(聚碳酸酯)。
【顏色】透明。
【螺絲公稱(M)】3/4/6。
【長度L(mm)】4/6。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱直徑
d
螺距
p
M30.5
M40.7
M61
型號
NJ-PC-M3-4
NJ-PC-M4-6
NJ-PC-M6-6
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
顏色
4天~ 340.5透明
4天~ 460.7透明
4天~ 661

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 聚碳酸酯 販售單位 散裝(可購買一個) 樹脂材質 PC(聚碳酸酯)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767