(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

RENY 定位盆頭小螺絲(附KW)/RY-0000-T

RENY 定位盆頭小螺絲(附KW)/RY-0000-T

【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4/5/6
盆頭小螺絲
【材質】RENY(聚醯胺MXD6)含50%玻璃纖維
【顏色】黃綠
【熱變形溫度】1.82Mpa…234℃
【UL規格】UL94-HB(材料)
PTFE墊圈(KW)
【材質】PTFE
【顏色】白色不透明
【耐熱溫度】240℃環境連續使用;具不燃性
【UL規格】UL94V-0(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RY-0203-T
RY-0204-T
RY-0205-T
RY-0206-T
RY-0208-T
RY-0210-T
RY-0212-T
RY-0304-T
RY-0305-T
RY-0306-T
RY-0308-T
RY-0310-T
RY-0312-T
RY-0315-T
RY-0316-T
RY-0320-T
RY-0325-T
RY-0330-T
RY-0405-T
RY-0406-T
RY-0408-T
RY-0410-T
RY-0412-T
RY-0415-T
RY-0416-T
RY-0420-T
RY-0425-T
RY-0430-T
RY-0508-T
RY-0510-T
RY-0512-T
RY-0515-T
RY-0520-T
RY-0525-T
RY-0530-T
RY-0535-T
RY-0610-T
RY-0612-T
RY-0615-T
RY-0620-T
RY-0625-T
RY-0630-T
RY-0635-T
RY-0640-T
RY-2604-T
RY-2605-T
RY-2606-T
RY-2608-T
RY-2610-T
RY-2612-T
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 230.4M2M2X3M2-3
12天~ 240.4M2M2X4M2-4
12天~ 250.4M2M2X5M2-5
12天~ 260.4M2M2X6M2-6
12天~ 280.4M2M2X8M2-8
12天~ 2100.4M2M2X10M2-10
12天~ 2120.4M2M2X12M2-12
12天~ 340.5M3M3X4M3-4
12天~ 350.5M3M3X5M3-5
12天~ 360.5M3M3X6M3-6
12天~ 380.5M3M3X8M3-8
12天~ 3100.5M3M3X10M3-10
12天~ 3120.5M3M3X12M3-12
12天~ 3150.5M3M3X15M3-15
12天~ 3160.5M3M3X16M3-16
12天~ 3200.5M3M3X20M3-20
12天~ 3250.5M3M3X25M3-25
12天~ 3300.5M3M3X30M3-30
12天~ 450.7M4M4X5M4-5
43天~ 460.7M4M4X6M4-6
12天~ 480.7M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7M4M4X12M4-12
12天~ 4150.7M4M4X15M4-15
12天~ 4160.7M4M4X16M4-16
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 4250.7M4M4X25M4-25
12天~ 4300.7M4M4X30M4-30
12天~ 580.8M5M5X8M5-8
12天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
12天~ 5150.8M5M5X15M5-15
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 5300.8M5M5X30M5-30
12天~ 5350.8M5M5X35M5-35
12天~ 6101M6M6X10M6-10
12天~ 6121M6M6X12M6-12
12天~ 6151M6M6X15M6-15
12天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 6301M6M6X30M6-30
12天~ 6351M6M6X35M6-35
12天~ 6401M6M6X40M6-40
12天~ 2.640.45M2.6M2.6X4M2.6-4
12天~ 2.650.45M2.6M2.6X5M2.6-5
12天~ 2.660.45M2.6M2.6X6M2.6-6
12天~ 2.680.45M2.6M2.6X8M2.6-8
12天~ 2.6100.45M2.6M2.6X10M2.6-10
12天~ 2.6120.45M2.6M2.6X12M2.6-12

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 圓頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 附墊圈組
用途 標準 樹脂材質 RENY 顏色 黃綠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767